産業用イーサネット入力ボード 産業用イーサネット入力ボード | HBM

産業用イーサネットは、高い生産性と効果的な自動化を提供します。高速データ通信とリアルタイムイーサネットの使用で、高速の制御プロセスが実行されます。PMXには有力な診断プログラムが組み込まれており、試運転や保守サービスが容易に実施できます。

PMXはオプションでProfiNET、EtherCAT、イーサネット/IPインタフェースを装備できます。すべてのモジュールは、各地のユーザー団体の認証を受けています。装置記述ファイルは装置に同梱されています。

PX01PN

ProfiNET(RTとIRTのプロトコル)経由で自動化タスクをおこなうリアルタイムイーサネットモジュール (ProfiNETデバイス)

PX01EC

EtherCAT(最大9.6kHzのフレームレート) 経由で自動化タスクをおこなうリアルタイムイーサネットモジュール(EtherCATスレーブ)

PX01EP

イーサネット/IPネットワークをPMXに統合するイーサネット/IPモジュール。PX01EPはイーサネット/IPのマスタとして、全ての
コントローラに接続して、リアルタイムのデータ送受信を可能にします。

インタフェースモジュールは、各ユーザー団体の要件に従って、厳密に開発され、検査されています。関連の証明書は、Product Documentationセクションからダウンロードできます。アプリケーションの範囲は、生産管理から製品試験、機械やシステムの監視までを含みます。リアルタイムでの同期のとれたデータ転送が可能です。

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから