効率的
- 100nmの広帯域チューニングレンジ
- 1、4、8個の並列光コネクタ
- 1つのデバイスに数百個のセンサーを搭載可能
光ファイバ式インテロゲータ FS22:スタティック・ダイナミック計測用
静的および動的な光学測定用の FS22 産業用ブラッグメータは、産業環境におけるファイバブラッググレーティング(FBG)ベースのセンサを照会するために設計されています。モデルによって、1 S/sまたは最大1000 S/sのサンプリングレートで動作させることができます。
BraggMETERのインテロゲータは、様々なタイプのセンサで構成される大規模なセンシングネットワークの測定に適しており、高ひずみや高疲労のアプリケーションで、高品質で信頼性の高い長距離測定に対応しています。実績のある連続掃引レーザースキャニング技術を採用しています。また、トレーサブルな波長リファレンスを内蔵し、継続的な校正を行うことで、長期間の運用においてもシステムの精度を確保することができます。
産業用光学インテロゲータは、民間、航空、エネルギー、研究開発など、実験室でのテストと現場での展開の両方で使用できる費用対効果の高いソリューションとして提供されています。

多数のセンサを同時計測

24時間365日、過酷な環境下で運転可能

アプリケーションから容易に制御

HBKの他の機器や技術とのハイブリッド測定
静的 | ダイナミック | |
取得率 | 1 S/s | 50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s, 1000 S/s |
分解能と安定性 | < 0.5 pm; 1 pm | < 1 pm; 5pm |
光学検出 | スマートピーク検出機能付き対数型 | リニア、ゲインステップ設定可能 |
フォーマット | 標準またはラックマウント可能 | |
コネクター数 | 1、4または8、FC/APCまたはSC/APC | |
インターフェースと通信 | イーサネット(TCP/IP)、SCPIコマンド付き | |
ソフトウェアコンパチビリティ | BraggMONITOR、catman、ドライバ(LabView) | |


| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
| FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
| FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
| FS22DI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| FBG Sensors - Flyer | English | |||
| FBG Sensors - Flyer | German | |||
| FBG Sensors - Flyer | Chinese | |||
| FBG Sensors - Flyer | Korean | |||
| FBG Sensors - Flyer | Italian | |||
| FBG Sensors - Flyer | Portuguese | |||
| HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
| HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
| HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
| 操作マニュアル | ||||
| FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
| アクセサリ | ||||
| FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
| FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
| FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
| FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの() - データシート | Japanese | |||
| ドライバ | ||||
|
FS22DI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0. Date: 07/2017
|
Version: 1.1
|
Size: 437 KB
| 多言語 | |||
|
FS22SI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0. Date: 02/2018
|
Version: 1.1
|
Size: 579 KB
| 多言語 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| FS22DI_RM - CE Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22DI_RM - UKCA Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22DI_ST - CE Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22DI_ST - UKCA Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22SI_RM - CE Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22SI_RM - UKCA Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22SI_ST - CE Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| FS22SI_ST - UKCA Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| その他 | ||||
| FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
| FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
| FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
| ファームウェア | ||||
|
FS22SI Firmware
Firmware for the FS22SI BraggMETER Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher). Date: 08/2020 | Version: 3.9.0 | Size: 79 MB | 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
BraggMONITOR DI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| English | |||
|
BraggMONITOR DI (Japanese)
デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| Japanese | |||
|
BraggMONITOR SI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 08/2020
|
Version: 2.6
|
Size: 194 MB
| 多言語 | |||
このビデオでは、HBK FiberSensings社のBraggMonitor SI Softwareを使用した光インテロゲータの完全なセットアップを紹介します。