高精度計量に最適な堅牢吊り下げ型ロードセル
ロードセルZ16Aは吊り下げ型の荷重計測用に開発されたユニークな製品です。プロセス用コンテナを使用した重量レベル計測やバッチ処理に利用できます。
ステンレス製で7.5tから15tまでの容量をサポートし、OIML R60精度等級では2種類の精度クラスC1ならびにC3を確保しています。レーザ溶接密閉構造によりIP68/IP69Kを有しており、湿気の多い計測環境でも安心して利用いただけます。
Z16Aは優れた内部負荷伝達構造により、コンテナ計量機やコンベヤ、バッチ処理やハイブリッド計量装置に組み込む吊り下げタイプとして理想的な製品です。OIML R60(2006)のEMC規格にも適合しており、最大10 V/mの負荷に耐久します。
オプションでM36x3アダプタを選択でき、機械装置への組み込みは簡単です。ナックルアイも用意されています。取引証明書発行が可能な様々なケーブル長が6線式タイプで提供できます。柔軟性に優れたZ16Aは、精度クラスを犠牲にすることなく設置コストを低減できるロードセルです。
最大容量 | 7.5 t / 15 t |
精度クラス | D1 / C3 |
| 規格 | OIML R60 |
注記 | EMC tested (per EN 45501) |
材質 | ステンレス |
保護等級 | IP68 (1m浸水で100時間) / IP69K (高圧水、スチーム洗浄) |

Nominated for