デジタルロードセルFIT5A: 計量充填装置の心臓部
今日、高級食材ですらコスト削減の要求が厳しくなっています。充填機メーカーとしては、より正確な充填を確実にして、過剰充填を最小にし、生産性を最大化する必要があります。
これは、デジタルロードセルFIT5Aを使用した計量充填装置で実現できます。FIT5Aは、業界のリーダーとの10年間以上におよぶ密接な協力の賜物です。このロードセルは、徹底してこのタイプの装置のために最適化されています。
仕分け用にも: FIT5Aは充填機に最適なロードセルであり、高耐久型マルチヘッド複合ウェイトチェッカーやホッパスケールの心臓部としての利用に適しています。
- 精度: C4、Y 25,000(最大目量)のOIMLに準拠
- 最大能力: 5 kg ~ 50 kg

- スリムな設計: 最小スペースで設置できる回転式充填用
- コネクタ部もIP68/69K対応: 高湿な環境への設置や高圧クリーナによる洗浄が可能
- 強い洗剤に強いスチール製で食品安全に優れる
- 集積回路により最高の精度を確保。 過剰充填を最小化し最高の生産性を実現

堅牢
- 1000%の過負荷安定性: 万が一、清掃作業者が踏んでも壊れない
- 高い横力安定性: ボトルの激しい動きに耐久
- オフセンタ荷重が可能: ボトル位置がずれても高精度充填(偏心荷重アプリケーション)
- コネクタ付ケーブル: 非常時には迅速に交換可能

インテリジェント
- FIT5Aは自動バルブ制御が可能なので、全充填工程を制御可能: 追加のPLCは不要
- 実証済みのアルゴリズムで、様々な特別機能(ボトル破損検出など)が使用可能: あらゆる充填と仕分けに対応
- 無料のPanelXソフトウェアで貴重な開発工数を節約
1000% の過負荷防止
万が一、清掃作業者が踏んでもロードセルは壊れない。
CAD 図面
利用可能な2つのタイプ
- コネクタ1個タイプ: PLCと組み合わせて使用
- コネクタ2個タイプ: ロードセルが充填ヘッドを自動制御
マシンとコミュニケーション:
- フィールドバス対応: RS485、CANopen、DeviceNet
詳細はデータシートをご覧ください。

PanelXソフトウェアが充填工程を構築・分析・最適化
PanelXはクロスプラットフォームソフトウェアで、ダイナミックな計量アプリケーションの設定、構築、分析が可能です。
FIT5Aの充填アルゴリズムで、PanelXを直観的に使用して、システム構成・制御を行えます。
PanelXは充填時間や残留フローなどのパラメータを分析して、充填工程の最適化をサポートをします。
製品の関連文献
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
CC-LINK - Caractéristiques techniques | French | |||
CC-LINK Gateway - Data Sheet | English | |||
CC-LINK Gateway - データシート | Japanese | |||
CC-LINK-Gateway - Datenblatt | German | |||
FIT5A - Data Sheet | English | |||
FIT5A - Datenblatt | German | |||
FIT5A - データシート | Japanese | |||
ブローシャー | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
操作マニュアル | ||||
CC-LINK Gateway - Notice de montage | French | |||
CC-LINK Gateway - 取扱説明書 | Japanese | |||
FIT5A - Operating Manual | French, English, German, Italian | |||
アクセサリ | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
各種証明書 | ||||
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate | English | |||
FIT5, FIT/5... - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT5A - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
その他 | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS File FIT5A/FIT7A for CANopen
Date: 07/2016 | Size: 14 KB | 多言語 | |||
EDS File FIT5A/FIT7A for DeviceNet
Date: 07/2016 | Size: 22 KB | 多言語 | |||
ソフトウェア | ||||
PanelX
Panel software for:
Date: 08/2019
|
Version: 2.1.0
|
Size: 32 MB
| 多言語 | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | 多言語 | |||