高分解能で正確な計測結果
QuantumX MX460B: コンパクトデータ収集システム/周波数カウンタモジュール
QuantumX MX460Bの周波数カウンタモジュールは、デジタルパルスと周波数信号を100MHzの分解能と最大100kS / sのサンプリングレートで非常に正確に収集します。電気駆動ドライブの開発に最適な特長をもち、最新の高性能エンジンを極めて動的に計測できます。 QuantumX MX460Bは、回転速度、トルク、角度、位置、変位、パルス変調などの多用な機械量を同時に収集でき、損失の少ないデータ伝送を可能にするモジュールです。精度クラス0.01を達成し、非常に詳細で再現性の高い計測結果を提供します。
例えばテストベンチの負荷試験中に緊急停止が必要な場合、リアルタイムのねじり振動解析や差動角度計算を行うことで包括的な安全機能がテストできます。パルスと周波数モジュールは、QuantumXファミリと最適な親和性をもち、さらにEthernetとFireWireを介して既存の計測システムにモジュールとして接続できます。 QuantumX MX460Bは、HBMのトルクセンサT12HPおよびT40Bをサポートします。
- 精度クラス:0.01
- サンプリングレート:チャンネル毎に最大100 kS / s
- インタフェース:Ethernet、FireWire
高精度
- 精度クラス0.01
- チャネル毎に最大100 kS / sのサンプリングレートで高分解能データ取得
- アクティブローパスフィルタ(Bessel、Butterworth、リニアフェーズ)による低ノイズ計測
- 高分解能
多機能
- 1MHzまでのデジタルパルスおよび周波数信号をサポート
- 回転速度、トルク、角度、位置、変位、およびパルス幅変調の最適化された取得および処理
- アクティブセンサの電源電圧は、チャンネル毎に5〜24Vの範囲で選択可能
さまざまなパラメータ計測が必要な要件の厳しいアプリケーションに
接続性
- Catmanソフトウェア搭載のPCで、角度ベースの分析
- TEDSによる自動測定ポイントの識別
- 他のQuantumXとも最適な統合
- データ解析や自動化環境へのリアルタイムのPCへの簡単接続
- バックプレーン、EtherCAT、またはCANモジュールを含む幅広いアクセサリ
catmanソフトウェア を搭載したPC上でのデータ分析や内蔵システムによるリアルタイム分析
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
QuantumX MX460B 製品CAD図面 | ||
QuantumX MX460B アクセサリCAD図面 |
製品モデル
- 標準モデル QuantumX MX460B
- 耐環境型モデル SomatXR MX460B-R
技術資料ダウンロード
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
QuantumX MX460B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX460B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX460B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX460B - 數據表 | Chinese | |||
ブローシャー | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
操作マニュアル | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
アクセサリ | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 多言語 | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多言語 | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多言語 | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||