SomatXR MX411B-Rは4チャンネルで最高サンプルレート100kS/s(全チャンネル、2チャンネルの場合は200kS/s)を実現した耐環境型データ収集システムです。計測データの極めてダイナミックな収集と分析を可能にします。
MX411B-Rには次のような信号入力が可能です。
- 電圧 (±10V)
- 電流 (±20 mA)
- 4ゲージ/2ゲージ式ひずみゲージ
- 電磁誘導式2ゲージ式、4ゲージ式、LVDT
- 電流給電圧電式変換器(IEPE、ICP®)
- 4ゲージ式ピエゾ抵抗
サンプリングレートは全チャンネル100kS/sを実現し、24ビットA/Dコンバータによる高分解能なデータを収集できます。過酷な計測環境においても、高ダイナミックな力や加速度を高い信頼性で収集できます。
アプリケーション
- 車載計測およびオフロードデータの収集(建設業、農業、林業)
- インフラの静的な計測およびテスト(例:建造物)
- 過酷な計測環境でのフィールド計測
特長
- 過酷な計測環境での信頼性の高いデータ収集
- 分散配置による配線の手間削減
- センサ近くでのデジタル化により高い計測データ品質を確保
柔軟なモジュール構造、高い拡張性
SomatXRは他のデータ収集システムとあわせ利用できます(例:QuantumX)。またご利用環境やテスト要件にあわせて簡単にカスタマイズできます。通信インタフェースはEthernet TCP/IPで、IEEE 1588 (PTPv2)による同期が可能です。
プロフェッショナルなソフトウェアサポート
SomatXRシリーズには、パワフルなソフトウェアパッケージが用意、計測モジュールはすべてPCおよびソフトウェアにEthernet経由で接続できます。耐環境性に優れた堅牢なデータレコーダCX23-Rにより、PCを介さないスタンドアロンでのフィールドテストが行えます。データ収集が簡単で、クリアな表示やスマートな分析が実現します。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX411B-R 製品CAD図面 | ||
| SomatXR MX411B-R アクセサリCAD図面 |