SomatXR MX471-Rは、同時に最大4つのCANネットワークが統合可能

CANバスモジュールSomatXR MX471-Rは、最大4つのCANネットワークを統合し、データ収集システムSomatXRへの同時取り込みを可能にします。このモジュールは、QuantumX MX471の耐環境性を改善したモデルです。保護等級IP65/IP67のこのモジュールは、耐衝撃性や耐振動性にも優れるため、屋外やテストコースでの車両のテストなど極めて過酷な条件での使用に適しています。

世界に誇る独自性:  SomatXR MX471-Rは、数の制限なくCANノードをデータ収集システムSomatXRに取り込みます。CAN信号とアナログ計測モジュールからのデータの同期記録を可能にします。SomatXR MX471B-Rは、従来のCANをサポート。次世代のSomatXR MX471C-Rは、CAN-FD信号のデコードも可能です。

優れた耐久性

  • 保護等級IP65/IP67(耐塵、耐水性)
  • 最大10 gの連続振動負荷でも信頼性を確保
  • 最大75 gに耐える耐衝撃性
  • -40 °C~+80 °Cと使用温度範囲が広い

耐衝撃性とIP65/IP67の保護等級により、屋外の過酷な用途での使用に最適

パワフル

  • CAN-FDや従来のCANなど多くのプロトコルと互換
  • データ受信、データ形式の変換・編集、データ送信が1つのデバイスで可能
  • 最大4 MBit/sの高速データ転送
  • イーサネットまたはFireWireで簡単接続

多くのプロトコルや高いデータレートをサポートする強力なインテグレーション

多彩な統合/組み込み

  • 最大4つのCANネットワークの同時統合
  • 最適化されたSomatXR/QuantumXシリーズへの組み込み
  • 個別設定が可能な、電気的に独立した4つのチャネル
  • ケーブルやコネクタ、ドライバー、DAQソフトウェアなどのアクセサリが豊富

最大4つのCANチャネルの統合が可能であり、厳しい要求にも最適

従来のCAN用レシーバとトランスミッタ

MX471B-R

  • データレート:  最大1 MBit/s
  • プロトコル:  CAN 2.0 A/B、CCP、xCP-on-CAN、J1939
  • 機能:  受信(デコードデータと生データの取得)、送信(マッピングを含む)、CAN-to-CANゲートウェイ
  • インタフェース:  イーサネット、FireWire

MX471B-Rは、レシーバとして動作する場合、車両速度やモータ温度など、従来のCANの全信号を生データとしてアナログの計測データと同時に取得できます。また、最大128個の信号のデコードやリアルタイムの出力、データ保存用のトリガーとしての使用も可能です。トランスミッタとして動作する場合は、最大128個の入力信号を外部のデータレコーダまたはテストスタンドのコントロールユニットへ転送します。

HBMshop SomatXR概要

CAN-FDでの高速記録

MX471C-R

  • データレート:  最大4 MBit/s
  • プロトコル:  ISO CAN FD 11898-1:2015、CAN 2.0 A/B
  • 機能:  受信(デコード済み)
  • インタフェース:  ギガビットイーサネット、FireWire

CAN-FRにより、MX471C-Rはさらに高性能なCANのデータデコーディングが可能です。このモジュールは、最大4 Mbit/sの柔軟なデータレートで、より広い帯域を提供します。

HBMshopで間もなく発売SomatXR概要

CAD図面をダウンロードする
SomatXR MX471B-R 製品CAD図面

技術情報

タイトル/詳細言語
データシート
English
Japanese
German
English
German
ブローシャー
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
操作マニュアル
English
English
English
German
クィックスタートガイド
German, English
アクセサリ
English
German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English
German
ドライバ

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2018  |  Version: 1.0.0  |  Size: 67 MB
関連情報:

多言語

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
関連情報:

多言語

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
関連情報:

多言語

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
関連情報:

多言語
安全指示書
English, German
Declaration of Conformity
多言語
多言語
ファームウェア

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R)

Necessary tools: MX Assistant, EVIDAS or catman Easy/AP

 

 

Date: 04/2019  |  Version: 4.12.34  |  Size: 13 MB
関連情報:

多言語

Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R.

Necessary tools: MX Assistant, EVIDAS or catman Easy/AP

 

Date: 04/2019  |  Version: 4.18.48  |  Size: 101 MB
関連情報:

多言語
ソフトウェア

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 01/2019  |  Version: 5.3.1  |  Size: 332 MB
関連情報:

多言語

Software for data acquisition, visualization and storage

Date: 03/2019  |  Version: 1.2  |  Size: 264 MB
関連情報:

多言語

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
関連情報:

多言語

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
関連情報:

多言語

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Date: 04/2019  |  Version: 4.81  |  Size: 472 MB
関連情報:

多言語

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

多言語

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 02/2019  |  Version: 2.8.4  |  Size: 19 MB

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応