材料試験機の検証ができる特別な力センサ

材料試験機は正確に機能していることを確認する検査が必要です。それが試験結果の再現性を保証する唯一の方法です。HBM の特別なセンサを使用して検証した試験機は、変動幅を小さく保てます。

力センサKD(圧縮力)と 力センサSTZ (引張力)

KDと STZ シリーズのセンサは、材料試験機の検証に使用されており、 ISO 376 の要件に準拠した設計になっています。それぞれ圧縮力( KD )と引張力( STZ )のセンサとなっており、ISO 7500-1に従い材料試験機の検証に使用できるよう、センサ本体の最大高さが設定されています。ISO 376準拠のDAkkS 校正証明書付きセンサを注文した場合は、両タイプともISO 376に基づく精度クラス05が保証されます。

文献ダウンロード KD、KDB、STZ

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Italian
French
Chinese
English
Italian
設置マニュアル
German, English
操作マニュアル
English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
多言語
多言語