KDB/2MN: EN12390準拠の材料試験用特殊力センサ
材料試験用特殊力センサKDBは、EN 12390の要件を満たすように設計されています。この規格は、建材用の試験機を検証する手順を定義しています。この規格に従い、荷重負荷用の2つの硬化プレートが力センサの付属品として含まれています。センタリングピンにより組み立てが容易にできます。
4つの独立した4ゲージ式ひずみゲージにより、曲げモーメントをトータル力とともに計測することができます。
中心負荷の場合、力センサは最大3 MNまで使用できます。球形のロードアプリケーションエレメントとスラストピースの採用により、ISO376のクラス0.5の要件に準拠した基準センサとして、KDBを使用することができます。