極端な温度環境でも信頼できる計測結果室温で簡単に調整できることから、極端な温度範囲でもセンサの使用が可能。
ワッシャ型圧電式力センサPACEline CHW: 使用範囲: -55℃~+300℃
標準寸法のワッシャ型圧電式力センサPACEline CHWは、センサ材料が異なる2つのバージョンがあります。1つはクォーツ(最大温度200℃、型式CHW-2/60kN)、1つはリン酸ガリウム(最大温度300℃、型式CHW-3/60kN)です。どちらも-55℃の低温まで計測可能です。
CHWセンサは、温度感度が極めて低いため、室温で調整できます。
- 定格(公称)力: 60 kN
- 精度等級: 1
過酷な温度条件に
- 温度範囲-55℃~+300℃
- センサ感度が低いため温度に依存しない計測結果が得られます
For extreme temperature conditions
- For temperatures ranging from -55 °C to +300 °C
- Minimal sensor sensitivity ensures temperature-independent measurement results

Reliable measurement results, also in extreme temperatures. Easy adjustment at room temperature, to enable the sensor to be used in extreme temperature ranges.
高品質
- センサにケーブルを溶接し、湿度(恒温槽での結露等)に対する高い保護性能を確保
- ステンレス製
- センサ一つ一つを丁寧に加工し、厳格な品質試験を行うことで、小さいドリフト、高品質、一貫して高い絶縁抵抗を確保
極めて過酷な環境(鋼板の生産現場や極端な環境試験等)でも一貫して信頼性の高い計測結果。
High quality
- Welded cable for optimal protection against humidity (e.g. condensation in applications in the climatic chamber)
- Made of stainless steel material
- Careful processing and stringent quality tests of each sensor ensure low-drift, high-grade quality, with a consistently high insulation resistance

Consistently reliable results, also in extremely harsh environments (e.g. sheet metal production, extreme climatic tests)
考え抜かれたアクセサリ
- 実績あるチャージアンプ – 保護等級IP65を上回る堅牢性
- 和算箱とアンプは、センサを取り付けた計測対象物からガルバニック絶縁されています
- 低ノイズケーブルと延長アダプタを幅広くご用意。実用的な長さとチャージアンプ用プラグ付きから選択できます
豊富なアクセサリで、既存の計測システムに迅速に組込み可能。(ガルバニック絶縁により)取付け時の絶縁ワッシャは不要。
Well-thought-through accessories
- Industry tried and tested charge amplifiers – even with enhanced IP65 degree of protection
- Summing boxes and amplifiers are galvanically isolated from the test object on which they are installed
- Wide choice of low-noise cables and extension adapters, available in practical lengths and with plugs suitable for the charge amplifier

Perfect accessories allow for fast installation of your measurement system. No additional insulation washers are required for installation (due to galvanic isolation).


PACEline CHW 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
| PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
| PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 設置マニュアル | ||||
| CHW - Mounting Instruction | French, English, German, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||