GEN17tAは、堅牢なラックマウント式の過渡現象のレコーダ機能を持つデータ収集システム(DAQ)で、実績のあるGenesis High Speedシリーズのデータ収集システムの構成要素です。

GEN17tAには、GEN DAQのデータ収集カード用のスロットが17個あり、あらゆる種類のカードを同時に使用できます。このDAQシステムは、Perceptionソフトウェアを使用して構成及び制御が行え、これにより、記録・分析・報告が超高速で行える高性能装置として使用できます。

1Gbitイーサネットインタフェースは、収集データを直接PCに毎秒100MBの高速ストリーミングで書き込めます。光ファイバケーブルのオプションを使うことで、ケーブル長は10kmまで延長でき、ストリーミング性能はそのままに本体の完全な絶縁制御が行えます。10Gbitの電気式や光イーサネット対応オプションなら、ストリーミングレートは毎秒400MBとさらに高速です。記録データを確実に分散保存する場合は、GEN7t本体にオプションノで着脱可能なSSD(ソリッド・ステート・ディスク)の使用や、NAS(ネットワーク接続ストレージ)への直接保存が可能です。

複数のGenesis High Speedシステムに対しする完全な時刻同期が、標準の光マスタ/スレーブ同期コネクタを使用して行えます。Genesis High Speedシステムの外部に絶対時間を同期させるために、GEN17tAはPTP(高精度時間プロトコル)をサポートしています。また、オプションでIRIG AとBもしくはGPSをサポートします。

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
English
ブローシャー
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
操作マニュアル
English
English
English
English
アクセサリ
English
English
English
安全指示書
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
多言語
多言語
その他
English
English
ソフトウェア

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

多言語

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
関連情報:

多言語

関連する製品・ソフトウェア・アプリケーション

インタフェース
GEN DAQ データ収集システムとPerceptionソフトウェアの接続

お勧め情報

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応