ダイナミックな機械テストに完全対応
多様なダイナミック試験に適したデータ収集ボード(GN840B、GN1640B)
ユニバーサルデータ収集ボードは全チャンネルで9種類のセンサ信号をサポートし、多種類のセンサ入力を必要とする計測タスクで高速なデータ収集が行えます。
各チャンネルは24ビットの分解能をもち500kS/sの高速サンプリングが可能で、衝撃試験や振動試験などの機械量のテストに適しています。チャンネル数は8または16チャンネルから選べます。1台で多様な入力信号を収集できるため専用ボードの追加が必要なく優れたコストパフォーマンスを実現します。
1チャンネルあたり500kS/sの高速サンプリングレートで多種類のセンサが選べる高い汎用性


ゲージ式

ゲージ式

ゲージ式




ンサ

Pt100/Pt1000)
多様な入力をサポート
全チャンネルで9種類のセンサ信号を入力可能:
- 1、2、4ゲージ式ひずみゲージ(120 Ωおよび350 Ω)の構成で使用
- IEPEセンサ
- 圧電式センサ(電荷型)
- 測温抵抗体RTD(例:Pt100、Pt1000)
- 熱電対
- 4~20 mA
- 10 V

高速
- 周波数帯域210 kHz
- 1chあたり 0.1~500,000 S/sのサンプリングレートから選択可能
- デジタルIIR (無限インパルス応答)フィルタとのアナログ・アンチ・エリアスフィルタの組み合わせでエリアスの除去を最適化
- ベッセルIIR、バターワースIIR、エリプティックIIR、エリプティック・バンドパスIIRが選択可能

ダイナミック機械テスト用に高性能な機能を提供
リアルタイム
- リアルタイム演算データベースを備え、計測と同時にほぼすべての演算をリアルタイムで実行可能
- 演算結果によりデータ記録をトリガリング
- 演算結果を1 ms でEtherCATへ送信

テストベンチ・アプリケーションを自動化