T40MSトルク変換器は、30,000rpmまでの高速回転のアプリケーション向けの省スペース・省コストのソリューションです。非常にコンパクトで短く、質量に最適化された設計が特徴で、1つの測定ボディサイズで利用可能な公称トルクをカバーします。これにより、アプリケーションでの取り扱いが大幅に簡素化されています。 使用実績のあるT40エレクトロニクスは、通常の高精度を実現しており、センサを他の特性と組み合わせて、全電動ドライブ、トランスミッションテストベンチ、ヘリコプター部品や調整可能なアクチュエータなどのテストベンチなど、高速回転速度と堅牢性が要求されるテストに理想的なものにしています。
- HBMの精度クラス。0.05
- 回転数:最大30,000rpm
- 公称 ( 定格 ) トルク。200 Nm,500Nm、1kNm、2kNm