WTX110-A: 堅牢な高精度計量ターミナル

WTX110-Aは、静的・動的な重量計測や充填作業用表示器に最適な計量ターミナルです。筐体は堅牢なステンレス製で保護等級はIP69Kを取得しています。
厳しい計測環境での高精度計量や厳格な衛生基準を順守する必要がある製造ラインに向けた製品であり、特に食品、医薬品、化学分野での利用に適しています。

WTX110-Aは、あらゆるアナログロードセルを接続できます。TFTカラーディスプレイを備え、直感的な計量ソフトウェアPanelXを介して、簡単で快適な現場操作が可能になります。コストパフォーマンスにも優れています。

万能の計量ターミナル

  • 卓上スタンド、壁面取り付け、または制御パネルへの取り付け
  • 丈夫なステンレス製ハウジング
  • 保護等級IP69K-全ハウジングタイプ共通
  • オプション: デジタル入出力、シリアルインタフェース(RS485、RS232)、アナログ出力(mA、V/DC)

過酷な環境に対応:湿度、粉塵、洗浄剤に強い:食品、医薬品、化学分野に最適

簡単操作

  • 視野角の広い高輝度高解像度4.3" TFTディスプレイ
  • 現場で操作しやすいソフトキー
  • 多言語表示
  • オプション:直感的な計量ソフトウェアPanelXまたはWTXモバイルアプリ用のEthernet TCP/IPインタフェース

操作性:現場で簡単に設定、リモート操作 可能

高度な計量技術

  • 優れたコストパフォーマンス
  • 静的および動的な計重作業に最適
  • 高精度計測用(OIML証明書、10.000e)
  • ドイツ製(設計・製造とも)

コスト最適化:適正価格で最新の技術を導入でき多様なオプションにより必要なものを選択して購入できる

HBMによる完全な計量チェーン

計量ターミナルWTX110-Aは、HBMの高精度ロードセルと組み合わせて、完全な計量チェーンを構築します。さらに、PanelXやWTXモバイルアプリを使用してオンサイトでもリモートでも、チェーン全体の設定や校正を簡単に行うことができます。HTTPS通信の暗号化により、データは完全に保護されます。

安全なデータ伝送を行うことにより、WTXシリーズはIndustry4.0や計測標準の課題に対応します。信頼と革新の計量技術パートナーHBMとともに、さらなる成長に向けた次世代計測チェーンを構築しませんか?


WTX110-A (いろいろな取付け形式)


WTX110-A Step Files

CAD図面をダウンロードする
WTX110-A 製品CAD図面

WTX110-A技術文献ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
Portuguese
French
English
German
Spanish
Italian
Japanese
Chinese
Russian
Korean
ブローシャー
English
German
Italian
操作マニュアル
English
German, English
Russian
安全指示書
English, German, French
各種証明書
German
German
English
English
English
Declaration of Conformity
多言語
多言語
多言語
ソフトウェア

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

多言語

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Date: 08/2019  |  Version: 2.1.0  |  Size: 32 MB
関連情報:

多言語

関連製品の情報

計量ターミナル WTX120
WTX120はDINレールへの取り付けが可能で、あらゆるタイプのひずみゲージ式ロードセルを接続できる計量ターミナルです。
高精度ロードセル HLC
長い導入実績を誇る精度等級C6の高精度高耐久ロードセル
PW27
充てん機や密閉機などで精度や効率性の向上が図られると同時に、衛生面や無菌条件への向上も実現することができます。
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応