種子タンク・肥料タンクの重量計測
穀物、種子、肥料などのタンク重量を高い信頼性で提供するために、動的振動および過負荷条件に耐えるように設計された耐久型ベンディングビームおよびシングルポイントタイプのロードセル。
農業用機器のカスタムセンサ
農業用機械メーカーは、高精度農業装置に高規格のセンサ技術を採用。HBMのカスタム製品は、油圧/空気圧式ダウンフォースセンサ、収穫量歩留りモニタ、ベーラーセンサ、トラクタードラフト用ロードピンなどに使用されており、最先端の装置開発に貢献
Strain gauges with various creep compensation values are specifically designed for transducer manufacturing. HBM is one of the largest strain gauge manufacturers in the world. Therefore, hundreds of strain gauge designs are available. If one is not available, HBM can design a customized strain gauge to meet your specific needs.
The AED converts the signals supplied by analog load cells into digital data and helps make the implementation of your process control systems easy and convenient.
穀物、種子、肥料などのタンク重量を高い信頼性で提供するために、動的振動および過負荷条件に耐えるように設計された耐久型ベンディングビームおよびシングルポイントタイプのロードセル。
トラクターリンクシアーピンは、トラクタと接続器具の間の力を計測します。これにより、特定の作業要件に従って、ドラフトと接続器具ポジションを自動制御