BraggMETER FS02: 高速の波長可変光学フィルタ

BraggMETER技術による波長可変光学フィルタFS02は、導光レンズのない独自のキャビティ設計を特徴とする、小型かつ堅牢で耐振動性に優れたコンポーネントです。

ハイエンドな製品への統合や、大学や研究開発室における調査や教育向けに最適です。

BraggMETER技術による波長可変光学フィルタFS02は、クラス最高の光ファイバ式インテロゲータであるHBM光ファイバ式センサに採用され、長期間にわたり信頼性の高さが実証されたコンポーネントです。このユニークなFS02が、その他の環境でもご利用いただけるようになりました。

  • 主な用途: 光ファイバレーザ光源、光ファイバ式センサ機器、光干渉断層撮影(OCT)装置、スペクトル特性解析ツール

高精度

  • 標準フィネス: 700
  • サイドバンド抑圧比>20 dB
  • 自由スペクトル領域(FSR≧80 nm)

最高の分解能とS/N比を特徴とする広くて微細なチューニング

高速

  • DCから40kHzまで全波長範囲の周波数をスキャン

静的および動的いずれのアプリケーションにも最適

低消費電力

  • チューニング電圧範囲-10 V~50 V、完全自由スペクトル領域はDC14 V(代表値)

消費電力を管理

高耐久

  • 衝撃・振動制御のための導光レンズのない独自キャビティ設計
  • 温度に対する挙動を制御した断熱パッケージ(1℃に付き<1nm)

過酷な環境でも安定した動作

FS02 技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
English
操作マニュアル
English
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応