大型油圧試験ベンチからのデータを処理するHBM計測アンプ
オランダのウォルメルにあるHydrauflush International B.V.社は、油圧設備のメンテナンスと修理を専門としています。メンテナンス作業の一部を現地で、さらに油圧ポンプ、モータ、シリンダ、パワーユニットのオーバーホールを工場で行います。 Hydrauflush社には、モータとポンプ用の400 kWのテストベンチがあり、これは国内最大級の容量1000 ccです。 2015年5月以降同社はHBMのユニバーサルアンプQuantumXシリーズを使用して計測を行い、結果をcatman®Easyソフトウェアを介してテストベンチの隣にライブで表示しています。これにより試験担当者とオペレータはテストの進捗状況を瞬時に把握できます。