次世代eDAQの紹介
- 入力電圧:8~36 V
- 動作温度:-40~80 ℃
- CANポート: 3つ(メッセージ無制限)
- GPS:5 Hzまたは200 Hz
- ストレージメモリオプション:32GB、64GB
- ユーザインタフェース:ウェブブラウザ経由
eDAQXRは過酷な環境でのテストに最適なソリューションです。この装置は、農業、建設、鉱業、自動車、レクリエーション用車両、軍隊など多くの用途で疲労試験を実施する場合に最適なツールです。 すでにeDAQをご利用の方は、完全な互換性があるためそのままeDAQXRに差し替え利用が可能です。
新たなeDAQXRプロセッサは、eDAQシステムよりも優れた処理能力を持つだけでなく、Webブラウザ経由でアクセスできる使いやすいソフトウェアを提供します。
eDAQXRプロセッサは、既存のeDAQ信号処理層にSomatXRモジュールを統合できるだけでなく、新たなeDAQXRの信号処理層へと拡張できます。
HBMは堅牢なモバイルテストに最適なツールを提供することを使命と考えています。eDAQXRプロセッサは、実績ある耐環境型データ収集システムSomatシリーズへの継続的な開発努力により生まれた次世代製品で、今日のテクノロジーを将来へとつなぐゲートウェイとなります。
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| eDAQXR - Data Sheet | English | |||
| eDAQXR - Datenblatt | German | |||
| ブローシャー | ||||
| eDAQXR Brochure | English | |||
| 操作マニュアル | ||||
| eDAQXR - User Manual | English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| eDAQXR - Quick Start Guide | English | |||
| 安全指示書 | ||||
| eDAQXR - Safety Instructions | English, German | |||
| ファームウェア | ||||
|
eDAQXR Firmware Package
Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.
Date: 09/2018
|
Version: v2.60.4.8.30
|
Size: 94 MB
|
多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
XR Download Manager
The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC. Date: 06/2018 | Version: 1.2.2 | Size: 1 MB |
多言語 | |||
|
XR Emulator eDAQXR
The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing. Date: 09/2018 | Version: 2.6.0 | Size: 43 MB |
多言語 | |||
| Tech Notes | ||||
| eXRCPU - Technical note | English | |||
DAQXRハードウェアの概要
eDAQXRソフトウェアの概要
eDAQをeDAQXRに変換
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応