過酷な環境でも正確な結果
ビーム型ロードセルZ6R - 堅牢で清掃容易-Z6との互換性
産業用ビーム型ロードセルZ6Rは、20〜200kgの最大容量をもち、グローバル標準のHBM開発行うHBMのロードセルZ6と機械的/電気的な互換性を確保しています。 Z6Rはあらたな市場スタンダードとして衛生環境や過酷な環境要件を満たし、お客様のアプリケーションに最高のパフォーマンスを提供します。
今すぐチェック!技術レポート「洗浄時間の短縮でコスト削減」
ビーム型ロードセルはコンパクトで汎用性があります。ベローズ付きのZ6ロードセルは、世界標準として多くのお客様から指示され、すでに100万台以上が生産されています。頑丈で革新的な次世代設計により、洗浄時間も短縮できます。
技術レポートでは、次のトピックスについて詳しく学習します。
- ビーム型ロードセルの特殊構造
- 堅牢設計により効率的な生産が可能な理由
ステンレス製の極めて堅牢な筐体をもつZ6Rは、極端な機械的負荷や媒体にも耐久することができます。継ぎ目やエッジのないため汚れにくい防護デザインのために、ロードセルの洗浄は極めて容易で、液体も速やかにロールアウトできるため食品加工、医薬品の製造、または建築資材のパッケージングに使用できます。
Z6Rはダウンタイムを低減し、過酷な環境での正確な計量を保証します。包装機械やバッチスケールなど用途に関わらず、これにより秤メーカやシステムオペレータは大きなメリットを享受できます。
Z6Rでご利用の製造ラインもダウンタイムのない連続生産が可能になります。
- 最大容量: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
- 精度クラス (OIML): D1, C3
- 認証ならびに証明書: OIML, IECEx, ATEX
パフォーマンス
- 精度クラス:D1、C3
- 保護等級:IP68 / IP69K
- ステンレス製
- 洗浄剤などの影響に耐久性
- 国際防爆バージョン(IECEx、ATEX)
- EMCテスト済み

過酷な環境でも正確な結果
- 角や継ぎ目なし
- 隙間やエッジがなく汚れにくい
- 高圧洗浄に耐久
- ハーメチックシール
- 電解研磨されたきめ細かな表面
- 液体のロールバックが迅速

簡単洗浄:衛生管理要件が厳しい、塵が多いといった場所での使用に
互換性
- 既出のロードセルZ6と同じ寸法
- Z6とZ6Rは電気的にも互換性、 交換簡単

簡単統合、長寿命、セットアップタイムやダウンタイムを短縮


防爆対応モデルもご用意
オプションで選択可能
- 防爆対応モデル(ATEX および IECEx)