自動化アプリケーション用に幅広く対応-実用的で多機能なデジタルロードセルPW15iA新発売

  • 自動化アプリケーション用に幅広く対応するNewデジタルロードセルPW15iA
  • 統合が容易な標準サイズで提供
  • ウェイトチェッカー、充填装置、バッチ処理用システムに統合できる計量システム
  • IP68 / IP69K

HBMは、包装機械等のアプリケーションに向けて、実用的で多機能なPW15iAデジタルロードセルを新発売しました。一般的な標準寸法で設計され、IP68 / 69K、様々なデジタル機能により、既存のシステムにすぐに統合できます。

デジタルロードセルPW15iAは主に包装機械に使用されます。ロードセルには幅広い用途をサポートする追加機能を提供しています(ひょう量、充填、バッチング等)。特殊設計を要さず、装置開発に必要な工数と時間を大幅に短縮できます。

PW15iAの寸法とボルトの間隔は、業界標準の「SP4M」に対応しています。このため既存のシステムにも素早く統合することができます。 PW15iAはステンレス製で、最高レベルの保護等級IP68 / IP69Kに準拠し工業用洗浄に耐え、優れた耐腐食性を有します。

PW15iAは最高の保護等級、業界標準との互換性をもち、便利な計量機能を組み合わせることで、自動バッチ処理から水中での力計測に至るまで、包装機械分野に限らず、さまざまなアプリケーションに応用できます。

PW15iA Digital Load Cell
デジタルロードセル PW15iA:包装機械や幅広い計量システム開発をサポート