溶接用光ファイバ式ひずみセンサFS62 -鋼材への取り付けに

  • 堅牢で取付けやすい鋼材用ひずみ計測センサ
  • ポータブル溶接機で簡単に取付け
  • わずかに湾曲した面への取付けも可能

HBMは溶接可能小型の光ファイバ式ひずみセンサFS62を新開発しました。ステンレス製のベースで、鋼構造物や鋼材にスポット溶接できます。小電力のポータブル溶接機で取り付けられる新モデルです。

光ファイバ式溶接用ひずみセンサFS62は、スポット溶接がしやすいため、複数の多数のポータブル溶接機を使用して計測する場合も作業が用意です。溶接に必要な電力を抑え、取付けの難しさも軽減されるため、経験が少ない作業者でも簡単に作業できます。より薄く、また剛性の改善で柔軟性がさらに高まり、平滑面だけでなくわずかに湾曲した表面にも利用可能です。

さらなる堅牢性と耐久性

光ファイバ式溶接可能ひずみセンサFS62は、堅牢性と耐久性を高めるため、光ファイバ式ブラッグ格子グレーティング(FBG)にプリテンションを与えない方式へと再設計されました。引張力が常時かからない構造であるため、印加時のファイバへの負荷が抑えられています。従来機種のもつ堅牢性は、保護ケーブルにより維持され、屋外設置での過酷な計測環境でも使用できます。

また、設置には接着剤を使わないため、長期間の設置に耐えられ、製品寿命も長くなっています。FS62ひずみセンサは、パイプライン、重機(クレーン、タービン、発電機)、風車構造物、鉄道、橋梁、その他ひずみ計測を必要とする鋼材構造物をはじめとする屋外使用に適しています。

 

幅広い光ファイバ式インテロゲータに適合

FS62ひずみセンサは、最も一般的な光ファイバ式インテロゲータに適合し、リモートセンシングに最適です。データ収集システムから遠く離れた場所にも取り付けることができます。

特に、9ミクロン径のコアファイバと高反射率をもつグレーティングを採用することで、センサネットワークからインテロゲータまでの距離が長い場合も問題ありません。FSシリーズの他のセンサとも互換性があり、光ファイバ式溶接用ひずみセンサFS62を1本の光ファイバに複数接続し、アレイ状(K-SYS-FSA)に組み立てることも可能です。

 

 

FS62 Optical weldable FBG sensor
FS62 Optical Weldable Sensor from HBM FiberSensing