土木建築物の監視ソリューション 土木建築物の監視ソリューション | HBM

構造健全性への真の洞察

公共の土木建築物は、指数関数的に増加する荷重、衝撃、環境負荷に耐えています。その結果生じる構造的挙動の評価は、初期段階での欠陥を検出し、安全性の保証につながるので、絶対に実施すべき重要項目になってきました。

目視検査では、構造物の寿命を延ばすのに十分な情報が得られませんが、構造健全性を監視することによって、事前に異常を検出することができます。これにより、メンテナンスが最適化され、運用コストが削減されます。

HBMのターンキーソリューションを使用して、設計、建設、運用から再生または使用停止までのライフサイクル全体を監視できます:

  • 材料試験と負荷評価
  • ひずみ分布と温度分布
  • 収斂と振動推定
  • 変位、たわみ、回転計測
  • 継続的監視

     


HBM監視システムの特長

サービス寿命の延長

構造物の挙動と健全性の短期的または長期的監視する事により、設計寿命を超えて設備を使用できるので大幅な節約が可能になります。

運用リスクの削減

早期に損傷が検出されると、重大な構造的損害が事前に防止され、設備の使用停止時間や修復コストが削減されます。

設計の検証

建設中の構造物にセンサや電子機器を装備して、高度な建設方法や新材料の検証をする貴重なツールとして使用できます。


HBMによる最適な監視システムの構築

HBMは、ターンキー方式の監視ソリューションを提供しており、ワンストップでほとんどの構造監視アプリケーションに対応できます。これらには、電気式・光ファイバひずみゲージ、センサ、データ収集システムおよびソフトウェアの設計と製造のほか、設置サポートとデータ分析サービスが含まれます。

熟練した認定プロジェクトエンジニアで構成されたHBMチームは、どんな環境でも計測器全体にわたりセンサの専門家による現場での設置作業とサポートサービスを提供します。計測技術や設置経験は必要ありません。大規模なセンシングネットワークを必要とするプロジェクトの場合、HBM は熟練パートナーの専門技術を使用してソリューションを提供することもあります。

*このサービスが利用できない国があります。

電気式 または 光ファイバ(ファイバブラッググレーティング)技術に基づくHBMの既製品は、 短期または長期の計測、負荷試験または連続監視に関する顧客の要求に応じて調整可能です。

さらに、 電気式ひずみゲージと光学機器のハイブリッドソリューションは 、ほとんどのアプリケーションの要件を満たすように特別に構成することができます。同じインターフェース上で複数のテクノロジーを統合できる真のハイブリッドシステムを採用することで、HBMはお客様のニーズに最適なソリューションを提供できます。

HBMの監視技術とシステムは、初期段階で構造上の機械的ストレスを特定し、事前に保守作業を計画することで、ダウンタイムを最小限に抑え、構造寿命を最大化できます。

HBMは、60年以上に及ぶひずみ計測とESA(実験応力解析)のノウハウと経験をもっており、 主要メーカーをはじめ、世界中で多数のお客様に利用され、その一部は公開されています。

重要なデータはクラウド経由で即座に利用可能

HBMのクラウドベースの健全性監視パッケージにより、いつでもインターネットを介して、橋やトンネルなどの土木建造物の構造健全性に関連するデータへのアクセスを保証できます。

クラウドソリューション を使用すると 、ユーザーは、データストレージおよび分析のために、独自のサーバーを所有する必要はありません。HBMは、有名なMicrosoft Azureプラットフォームを使用して、欧州法に基づくものを含め、データセキュリティに関する最も厳しい基準を確実に満たしています。


構造監視に関する技術文献をご参照ください。

ここ数十年の間に、土木構造物の数が急増し、またそれらに対する耐久性の要求が驚くほど厳しくなりました。その中には、より重いトラックが使用できるより大きな橋、より多くの交通量を処理できるより長いトンネル、異なる材料を輸送できるより安全なパイプライン、および高効率で大容量の風力タービンなどがあります。これらの構造物は、荷重、衝撃、環境負荷の指数関数的増加にさらされるので、その結果生ずる構造的挙動の評価が絶対に実施すべき重要項目になってきました。これにより、初期段階で欠陥を検出し、安全性を保証できるようになります。

技術文献全体を読む

タイトル/詳細言語
Download: Technical Article / White Paper
Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems English

アプリケーションと事例

  

橋の監視

  • 橋の設計検証
  • 橋の負荷評価
  • 建設中の橋の短期監視
  • 橋の長期的な構造健全性監視

HBMの実績

構造監視システム用FBG加速度計の供給

SHM用光学計測システムの供給

ブリッジケーブルの振動予測用FBG加速度計の供給

長期監視用に光学SHMシステムの実装

  

トンネルの監視

  •  橋の設計検証
  • トンネルの収斂アセスメント
  • 建設中の橋梁の短期監視
  • 橋の長期的な構造健全性監視

HBMの実績

  

その他の構造物

  • 高圧水パイ
  • 付加パイプライン
  • 建築物
  • 道路

HBMの実績

FBGベースの計測システムのオンサイト設置と試運転


おすすめ情報

Get free SHM consultancy!

Please click here to contact our technical engineers.