クラウド型データ収集ソフトウェアEVIDAS:2クリックでいつでも、どこからでも

データ収集(DAQ)システムにとってソフトウェアは、計測タスク成功の鍵です。より速く簡単に結果を得ることができれば、パフォーマンスが向上します。データ収集ソフトウェアEVIDASはDAQの頭脳として、数百万の取得データセットを管理し処理します。EVIDASを普段使いのサポートツールとして活用してみませんか?

EVIDASは64ビットの.NETテクノロジをベースに、最新のオープン・ソフトウェアインタフェースを提供しており、将来にわたり使用できるシステム環境をもっています。使い勝手に優れ、テストや計測タスクを楽々と処理できます。2つの簡単なステップで計測結果を取得:選択したインテリジェントセンサ(TEDS)を計測デバイスに接続し、すぐに計測を開始できます。優れたデザインとクリーンなワークフローの採用により、画面表示は見やすくわかりやすい設定になっています。

チャンネルと信号の構成は革新的で、計測タスクを容易にし、作業時間を短縮できます。センサデータベースとTEDSの使用以外にも、EVIDASはデータを設定する2つの方法を提供します。

  •  個別のチャンネル設定ダイアログでは、すべての設定と結果が一目でわかるため、特に使いやすくなっています。

  • チャンネルはテーブル上で設定するので、まるでExcel®上で作業するかのように、直接複数のチャンネルをすばやく管理できます。

この強力なソフトウェアを使用すると、過去および現在の記録を確認しながら、新たなデータを取得できます。時間のかかるエクスポートのルーチンを使用せずに、同じジョブに異なるデータフォーマットを保存できます。さらに、5つの言語(英語、ドイツ語、中国語、日本語、フランス語)を選択できます。データを取得した後、自動的にHBMクラウドにアップロードし、世界中の関係者と情報を共有できます。

即座に確実なデータ収集

EVIDASを開いて、スタートするだけでデータを収集/保存

わかりやすい画面表示

見やすい簡潔なワークフローを画面に表示して使用できます。

クラウドとの統合性

収集したデータをHBMクラウドに転送し、世界中のどこからでも共有できます。

日本語対応

EVIDASは日本語にも対応しています。

EVIDAS - あなたの新たなビジネスパートナー

EVIDASソフトウェアの主な機能を示し、使用方法を説明します。

 

EVIDAS Essential / EVIDAS Viewerのダウンロード

DAQソフトウェア、EVIDAS Essentialをダウンロード:すべての機能を30日間無料トライアル!

または、EVIDASをビューアとして使用して、記録データを自在に視覚化できます(ご利用期限なし)。

EVIDAS Essential / EVIDAS Viewer

Software for data acquisition, visualization and storage

EVIDAS Essentialの概要

 

スピーディな結果表示

  • 快適で高速なチャンネル構成:
    • チャートベース( Excel® と同程度のスピード )

    • TEDS(プラグ&プレイ)

    • センサデータベース(体系的

  • HBM DAQ シュイステム によるデータ収集
  • すべて一般的なデータ形式で、データ保存
 

可視化とリアルタイム解析

  • 計測データ(y(t)、数値表示、テーブル)をリアルタイムで可視化

  • 以前の記録データを可視化(計測中でも可能)

  • 数学関数によるリアルタイムのデータ解析

  • 統計

 

使いやすさ

  • 操作入力に対して直観的に応答

  • チャンネル別の設定ダイアログ

 

クラウドとインタフェース

  • 5 GBの容量を持つHBMクラウドストレージ

  • 世界中どこからでものデータにアクセス可能

  • データを関係者と共有

catmanからEVIDASへの道

EVIDASはHBMの次世代データ収集ソフトウェアです。最先端のインタフェースを使用する先進的なテクノロジープラットフォームを使用しています。EVIDAS Essentialを使用すると、データ収集のコア技術を利用できます。

HBMは、変化するDAQソフトウェアに対する要求を満たすことを目指しています。お客様のご意見やご要望に基づいてEVIDAS Essentialを常に改良しています。 またアプリケーション別のEVIDASエディションも順次開発しご提供する予定です。

catmanソフトウェアをご利用の場合、当社の comprehensive comparison table を参照して 、EVIDASなどの同等品へのアップグレードについて確認できます 。また、アプリケーションエキスパートにお問い合わせいただくこともできます。 詳細はこの FAQ をご覧ください。FAQは さらに拡張される予定です。

ご用途に応じて:EVIDASがサポートするデバイス

QuantumX – 分散配置可能なユニバーサルモジュ-ル

データ収集システム QuantumX は、あらゆるテストおよび計測のニーズに最適なツールです。ほぼすべての物理量を高い信頼性で収集する機能と高精度なセンサ技術が特長です。

SomatXR – 超堅牢でフレキシブル

堅牢な SomatXR DAQ システム は過酷な環境でも簡単に使用できます。非常に信頼性が高く、正確な計測が可能で、湿度、埃、衝撃、および振動から保護されています。

MGCplus – 幅広いチャネル数をサポート

MGCplus (DAQ) システム は、25年以上にわたり、校正、材料試験、疲労試験などあらゆる種類のアプリケーションに使用されています。力、ひずみ、変位、トルク、電圧、電流、温度などのデータを収集します。

PMX – 生産用多チャンネルDAQ

計測と制御をリアルタイムで実施。PMX は品質管理用装置およびプラント自体の計測および監視に適した高精度なモジュール型の収集システムです


HBM計測チェーンに完全に対応

HBMは、グローバルな技術リーダーとして、 ひずみ、力、トルク、変位などを計測するセンサ や アンプ、データ収集システム から、最先端のソフトウェアまで 、完全な計測チェーンを提供します。

EVIDASはさらに進化します

アプリケーション別の多彩なエディションが続々発表される予定です。ぜひご期待ください!

EVIDAS Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
French
English
German
Japanese
Chinese
操作マニュアル
English
ソフトウェア

Software for data acquisition, visualization and storage

Date: 03/2019  |  Version: 1.2  |  Size: 264 MB
関連情報:

多言語

Server application to host and distribute floating network licenses

Date: 11/2018  |  Version: 1.1  |  Size: 47 MB

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応