ディーコンエンジニア社は、SomatXRを使用してレイズボーリング機と大口径水道管を計測
世界で最も厳しい条件の中でも使用可能な耐久性、材料のストレスや荷重のデータを世界中どこにでも送信する機能、拡張温度範囲での運用:HBMの超堅牢な データ収集システムSomatXR は、厳しい条件下で最高の性能を発揮するように設計されています。オーストラリア西部に本拠を置くエンジニアリング会社 ディーコンエンジニア社(Deacon Engineers)の機器が使用される作業環境は、これ以上は不可能なほどの厳しいものです。ディーコン社は、鉱業、鉱物加工、石油、ガス、輸送業界向けの専門的な機械およびプロセス機器を提供しています。オーストラリア全域をカバーしている同社のサービスには、3Dドラフティング、有限要素解析、疲労解析、設計検証、ひずみ計測などがあり、耐久性のあるSomatXRシステムが活躍しています。
ディーコンエンジニア社の上級有限要素解析者Matt Rudas博士によると、同社はいくつかの事業部門でSomatXRシステムを使用しており、その1例に「レイズボーリング機のドリルストリング組立トルク計測」があるそうです。
「このドリルトルク計測は、地下1キロの高温で騒音の激しい、濡れた環境で行われました。HBMのSomatXRシステムが提供するひずみ計測値は、主要配水管のひずみも計測しました。」
西オーストラリアのリーダービルにあるNVMS Measurement Systems社でのひずみゲージ・セミナーに参加したとき、Rudas博士は正確な計測・堅牢な構造・高信頼性が可能なSomatXRを見て、同社のソリューションとして、顧客に提案できる考ええました。
最優先:使いやすさ
「毎日使用しないエンジニアでも、迅速に導入し、簡単に操作できる堅牢で信頼性の高いシステムが必要でした」とRudas博士は述べています。
「最も重要なのは、操作が簡単であることでした。このシステムのおかげで計測されたひずみをトルクに変換するなど、派生した結果をリアルタイムで処理・表示する機能により、テストから即時に結果を得ることが可能になりました。」
さらにつけくわえると、SomatXRシステムの魅力的な特長には、バッテリ駆動による携帯アプリケーションのサポートやシステム構成部品に高品質コンポーネントを使用していることがあります。
Optimized Measurement Projects Due to Robust Measurement Chain
The quality of this product is also reflected in others in HBM’s range – including the catman data acquisition and analysis software, which Deacon Engineers also uses.
“We think the catman software is excellent – again, easy to use and robust”
says Dr Rudas. “Used together with the SomatXR system, both are easy to use, reliable, and have excellent processing capability.” The SomatXR system and catman software have been designed to compliment each other, with catman’s intuitive interface and adaptability allowing users to streamline their measurement projects.
SomatXR at a glance:
- Specially designed for measuring under harsh operating conditions out in the field, making it ideal for construction, mining and agricultural machines, in addition to heavy off-road vehicles
- Performs a broad range of on-board data processing
- Well suited for use in mobile vehicle test measurement applications in extreme environments
- Modular in design, scalable
- Can withstand shocks up to 70 g and vibration of at least 10 g
- Data storage in multiple, easy-to-manage and analyze formats
- Precision Time Protocol
- Built-in sold-state hard drive, support for USB mass storage
- Communications through standard Gigabit Ethernet, supports Wi-Fi