実用性が高く、フレキシブル-多様なアプリケーション
重要なお知らせ
本製品は生産中止となりましたので、ご了承ください。後継機種はシャフトトルクセンサー ”shaft torque sensor T210. ”です。
トルクメータ/軸型トルク計 T21WN: 最大200 Nmのトルク計測に
ひずみゲージ式トルクメータT21WNは、非接触で高精度なトルク計測が可能な軸型トルクです。非回転部品/回転部品の比較的低速領域で、ダイナミックトルクを信頼性の高いデータを提供します。 公称(定格)トルクでの出力信号は+/- 10 Vです。T21WNは、例えばベアリング用のテストベンチ、医療エンジニアリング、テストラボでの材料や触覚テストに使用できます。 前モデル(T20WN)と同様に、T21WNは堅牢なVK20Aジャンクションボックスを使用することにより既存の計測チェーンに簡単かつ迅速に統合できます。
HBM精度クラス:0.2
定格トルク:0.1〜200 Nm
定格回転数(rpm:最大20,000
オールインワン
- 回転速度と回転角の測定、統合型の計測システム
- 360パルス/回転スピード計測
- コンパクト設計で統合容易
- メンテナンスフリー

高い柔軟性
- 標準電圧および周波数出力(+/- 10 V; 10 kHz +/- 5 kHz)
- EtherCATおよびPROFINET
- 最大1kHzの帯域幅測定
- 20,000 rpmまでの回転速度範囲
- 10〜28.8Vの入力電圧

計測チェーンへの統合が容易で迅速、かつ高い安全性
CAD 図面
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| T21WN 製品CAD図面 | ||
| T21WN アクセサリCAD図面 |
豊富なアクセサリ
- 接続ケーブル長(5m、10m)
- 12ピン-ケーブルソケット
- ベローズカップリング
- VK20Aジャンクションボックス
- TIM-EC / TIM-PN / ClipXインタフェースモジュール
※詳細については、データシートをご参照ください。