狭いスペースや厳しい周囲条件(EMC、湿気)であっても、高い信頼性の力計測が可能
せん断応力の計測に、ワッシャ型圧電式力センサPACEline CSW:定格力 1 kN ~ 8 kN
PACEline CSWシリーズのワッシャ型圧電式力センサは、ケーブルの方向のせん断応力(取り付け・調整時)を確実に計測します。ワッシャ型圧電式力センサCSWは、 高さ3~5mmのフラットな構造で、ワッシャ型力センサPACEline CLP(垂直応力計測用)と同じサイズの省スペース設計です。
取り付け方向が異なる少なくとも2つのワッシャ型力センサCSWとワッシャ型力センサCLPを組み合わせることにより、異なる方向の力を同時に計測する、非常に小さな計測システムを構成できます。
恒久的に接続された固定ケーブルを特徴とするPACEline CSWシリーズのワッシャ型力センサは防錆材で作られており、保護等級IP65となっています。
定格:1 kN ~ 8 kN
HBM 精度クラス:1
小型で高信頼性
センサ厚(高さ):3.5 mm(定格1 kN)~ 5 mm(定格8 kN)
外径:16 mm ~ 36 mmの間(定格によって異なります)
保護等級IP65用で統合ケーブル付き
圧電式なので標準的に:EMC効果に低感度

高速で計測範囲が広い
圧電式なので標準的に:広い計測範囲
低クロストーク
高い基本周波数
低ドリフト

計測範囲が広いため、1つのセンサで様々な計測タスクを実行できます。多軸計測システムが、最小のスペース(CLPとの組み合わせで)で構築可能
最適化されたアクセサリ
業界で実績のあるチャージアンプ - さらに保護等級IP65のオプションも使用可能
設置環境に対して、電気的に絶縁された和算箱およびアンプ
豊富な種類の低ノイズケーブルと拡張アダプタが選択可能

付属品の完成度が高いので、計測システムを迅速に設置可能。電気絶縁済みなので、設置時に追加の絶縁ワッシャが不要
PACEline CSW CAD-Downloads
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PACEline CSW 製品CAD図面 |
PACEline CSW の技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PACEline CSW - データシート | Japanese | |||
| PACEline CSW – Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CSW – Data sheet | English | |||
| PACEline CSW – Datenblatt | German | |||
| PACEline CSW – Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CSW – 数据表 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| PACEline CSW - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||