堅牢で洗浄が容易、業界標準のZ6との互換性を備えたHBMの新しいベンディングビーム型ロードセルZ6R

  • 最大容量20~200 kg
  • 堅牢で汚れに強いエンクロージャ設計
  • 実績あるロードセルZ6と機械的にも電気的にも互換可能

新製品のビーム型ロードセルZ6Rは最大容量20~200 kgで、極めて堅牢な筐体と防塵設計、ロードセルZ6との互換性が特徴です。主に、包装や食品加工産業での利用が見込まれます。

堅牢な筐体は、機械的応力に強く、汚泥、湿度、腐食性媒体にも影響を受けません。ロードセルZ6Rは隙間もエッジもない革新的設計を採用しており、洗浄が容易です。過酷な環境であっても精度等級C3という精密な計測結果が得られるロードセルZ6Rは、計測器メーカーやシステムオペレーターの皆様に大きなメリットを提供します。

実績あるロードセルZ6と互換可能

Z6Rは、これまで数十万件にのぼる世界中のプロジェクトで利用されてきた実績を持つHBM製ロードセルZ6に対して、機械的にも電気的にも互換性を備えています。そのため、既存システムとの統合やロードセルの交換が容易です。ロードセルZ6Rはその互換性と長使用寿命によって、ダウンタイムの減少と生産効率の向上に寄与します。

関連製品

ビーム型ロードセルZ6R
堅牢で清掃容易-Z6との互換性