GN8101B, GN8102B, GN8103B:超高速入力ボード GN8101B, GN8102B, GN8103B:超高速入力ボード | HBM

GN8101B、GN8102B、GN8103B:超高速入力ボード

データ収集システム(DAQ)用入力ボードGN8101B、GN8102B、GN8103Bは、8つの独立した高速データ収集チャンネルを装備しています。誤差0.1%、アンチエイリアシングフィルタ、高帯域、低ノイズなどの特長を備え超高速トランジェントレコーダとしても利用できます。モデルには次の3つが用意され、ご使用レンジで最高の分解能を得ることができます。

  • GN8103B:14ビット分解能、サンプリングレート25 MS/s
  • GN8102B:14ビット分解能、サンプリングレート100 MS/s
  • GN8101B:14ビット分解能、サンプリングレート250 MS/s

高分解能モードでは、入力信号を低速16ビットで収集できます。1ボードにつき8 GBという大容量メモリが装備され、長時間のイベントを捕捉できます。イベント発生時にデータを取得できるデジタル・トリガ機能も装備されています。

信号忠実性

  • 誤差0.1%
  • 14/15/16ビットに分解能をダイナミックに切り換え
  • +/- 10mV~ +/-  100V入力
  • 入力抵抗:1MΩまたは50Ω
  • アナログ信号のアンチエイリアスフィルタ/広帯域使用
  • バターワースおよびベッセル信号フィルタ

過酷な計測環境でもハイエンドの入力ステージにより信頼性の高いデータ収集が可能

データ信頼性

  • 8チャンネルの同期データ収集
  • 各チャンネルのデジタルトリガ
  • 毎秒最大200トリガ
  • 8 GByteのRAMメモリ
  • ボード間やメインフレーム間のサンプリングおよびトリガの同期(光ファイバ式)
  • ローカルPCまたはハードドライブに自動データ保存

イベントの見逃しやデータロスの不安がない

多彩な機能

  • スウィープ/連続ストリーミング(同期/非同期とも)
  • トリガ時のサンプリングレートの切り替え
  • ライブスコープディスプレイ
  • 最高400 MB /sでPCに高速ダウンロード
  • リアルタイム演算用DSP(低速)
  • 追加のカウンタ/タイマ用チャネルと出力

オシロスコープ、トランジェントレコーダ、DAQの機能を組み合わせることで、目的のデータにダイレクトにアクセス

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Caractéristiques techniques French
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Data Sheet English
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Datenblatt German
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Hoja de características Spanish
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Prospetto dati Italian
GN8101B, GN8102B, GN8103B - データシート Japanese
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 數據表 Chinese
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 데이터 시트 Korean
ブローシャー
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
クィックスタートガイド
KAB2139 - クイックスタート ガイド English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応