HBMのデータ収集ソフトウェアcatmanEVIDASの比較

概要

EVIDAS
Essential
(now)

EVIDAS
Essential
(開発中)

catman Easy

EVIDAS
Durability
(開発中)

EVIDAS
Mobile 
(計画中)

catman AP

ライブデータの表示と保存

      
QuantumX, SomatXR, MGCplus, PMXによるデータ収集
光インテロゲータによるデータ収集
テストパラメータとチャンネル構成をメタデータとして保存
センサデータベースとTEDSのサポート
Excelタイプのチャンネルテーブル
で直接設定
チャンネル毎のダイアログ設定
計測データをチャート、数値、テーブルでライブ表示
拡張可視化オブジェクト:メータ、棒グラフ、画像
計測およびデータ収集ジョブ(トリガ)
汎用フォーマットによるデータ
統計
ビデオ録画
GPSデータ記録
地図上のGPSデータ表示
HBMクラウドへのデータ保存
イベント監視とアクション
同期収録

ライブデータ解析

      
基本演算
フィルタ
基本FFT
拡張FFT
耐久試験用演算
耐久試験用拡張機能
モバイルテスト用演算
拡張モバイルテスト機能

ポストプロセスデータの解析と処理

      
データ管理(記録データの検索/プロジェクトへの追加)
HBMクラウドへのアクセス
汎用フォーマットでのデータエクスポート
データのグラフ表示
データのクレンジングとグラフ表示
動画データ分析
地図上のGPSデータ表示
汎用科学演算
基本FFT
フィルタ
耐久試験用演算
モバイルテスト用演算
標準レポート作成
拡張レポート作成

オートメーション

      
スクリプトの生成

追加のシステム機能

      
デバイス構成
診断
オフラインでの計測プロジェクトの準備

EVIDASとcatman DAQソフトウェアに関するEVIDASのよくある質問

  • EVIDAS Essentialとは何ですか?
    EVIDAS Essentialは、EVIDASソフトウェア製品ファミリの初版です。

  • EVIDAS Essentialのロードマップは? 機能の開発予定は?
    初回リリース後、HBMは例えばライブFFTスペクトルなどの拡張機能や新機能を無償アップデート版としてリリースする予定です。

  • 新しいEVIDASエディションのリリースする予定は?
    EVIDAS DurabilityとEVIDAS Mobile(モバイルデータ収集用)を開発予定です。EVIDAS EssentialとEVIDAS Durability、EVIDAS Mobileとcatmanの機能概要を参照してください。

  • catmanからEVIDASへの移行はどのようにすれば行えますか?アップデート版を購入する必要がありますか?
    アクティブメンテナンス契約(少なくとも6ヶ月有効)を結んでいるすべてのお客様はEVIDASに無料で切り替えることができます! 詳細は販売代理店にお問い合わせください。

  • 以前のcatmanの保存データをEVIDASで使用することはできますか?
    標準のcatman bin形式で保存されたすべての記録は、閲覧と解析用にEVIDASで使用できます。catman bin形式は、EVIDASのEVIDAS PNRF形式に変換できます。

  • catmanは今後どうなりますか?
    catmanとEVIDASは今後数年間、共存します。

  • catmanのメンテナンスは継続されますか?
    catmanの保守は今後数年間維持されます。最終的には、catmanはEVIDASに置き換わります。

  • EVIDASのライセンスコンセプトは何ですか?どのような種類のオプションが利用できますか? 
    シングルシートライセンスとフローティングネットワークライセンスが利用できます。

  • 評価のためのEVIDASデモ版はありますか?
    完全な機能を備えた無料の評価版が30日間使用できます。

  • EVIDASビューアは利用できますか?
    EVIDASビューアは、ビジュアルデータ解析のために無料で利用できます。\\hbm.com\EVIDAS にある正規のセットアップファイルをダウンロードし 、インストールを開始してビューアオプションを選択してください。

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。