ClipX - 高精度で設置しやすいシグナルコンディショナー
産業プロセス制御(IPC)のヒント
産業用プロセス制御に関する技術レポート、導入事例、WEBセミナーを通じて、皆様の技術知識の向上を支援する総合ポータルサイトです。


ClipXの使用方法
ClipXは、産業用途に最適な、高精度で統合しやすいシグナルコンディショナーです。以下のテクニカルノートでは、さまざまなシーンにおけるClipXの活用方法を詳しく説明します。
3. 産業用IoTとプロセス制御システム

産業用インターネット/ Industry 4.0
生産工程では、柔軟性、生産速度、効率の改善が、重要な目標になっています。これを達成するために、人とマシンをネットワークでつなぐというビジョン「Industrial Internet of Things」が、急速に現実化しはじめています。

インタフェース 4.0 - 効果的なコミュニケーションを提供
産業用モノのインターネット(IIoT) はモノのインターネット(IoT)および自己最適化型のバリューチェーンで構成されており、企業内の垂直ネットワークおよび企業間の水平ネットワークにとって不可欠な要素です。
4. 計測エキスパートのためのWebセミナー(30分)「プロセス制御編」
5. アプリケーションレポート【成功事例】

アナログからデジタルへ-計測のトレンドを探る
このインタビュー記事では、HBMの工業用アンプとソフトウェアのプロダクトマネージャであるMichael Guckesが、将来のデジタル化とアナログからデジタル計測チェーンへの移行とその方法に関する問いに答えます

Schuler: 鋳造プロセスのモニタリング
新しい硬貨は、古い硬貨が欠損・摩損したときに交換されることで流通していきます。ドイツ・ゲッピンゲンのシューラー(Schuler)社が製造するコイン用プレス機は、世界の硬貨製造の約80 %に関与しています。

リアルタイムのデータ収集制御システムにより船体重量を監視
シーレイの新しいMMSは、現在ヨット製造ラインにおいて1年間の試作品テストの最終段階にあります。このMMSではスプール回転数やレジンポンプのストロークカウンタを使用していません。代わりに、グラスファイバのスプールを支えるパレットの重量を測るロードセル、および、2台のチョッパーガンのレジン使用量を計測する流量計にPMX信号処理システム がリンクされています。
6. 技術資料ダウンロード-「プロセス制御」

Smart Amplifiers in Software Applications
The use of smart measuring amplifiers is a prerequisite for Industry 4.0 concepts. Components must have built-in intelligence to allow for the efficient and targeted processing of data. This article takes a look at the demands placed on modern automation systems, with special emphasis on software integration.

最新型オートメーションシステムの要件
最新型オートメーションシステムの要件: 革新的な自動化のコンセプトを導入するには、根本的な改革が必要です。注目すべきは、もはやシステムや構成要素ではなく、自動化タスクを実行しながら効率的にサポートされる人です。計測と自動化技術は人に適応すべきで、その逆ではありません。この記事では、これらの概念が満たすべき要件を学びます。

ClipX White Paper
Sign in to get immediate access to the white paper: Measurement Technology 4.0 – Optimize Your Production Processes with ClipX!

鍛造・鍛圧/プレスモニタリング成功事例:プレス機のフェイルセーフ監視と効率化を推進する最新型計測技術
検査・計測機器を使用した最新のモニタリングシステムのプレス機への導入は、プレス機の精度ならびに生産能力の向上に大きく貢献します。