GEN2tB: 分散型の構成が可能なスタンドアロン型データ収集システム

エントリレベルのデータ収集システム(DAQ)を始め、ハイエンドの過渡現象レコーダ、さらには「複合的な」運用に至るまで、GEN2tBはニーズに合わせて拡張可能です。2つのスロットを持つGEN2tBは、多くのチャンネル数を必要としない用途で非常に高いコスト効率を実現する一方で、ハイエンド向けの機能も備えています。コンパクトサイズのGEN2tBは、ポータブル機器・モバイル機器としての使用に最適ですが、ラックにマウントしてラインの最終試験ベンチとして使用することも可能です。GEN2tBを拡張することで、最大12個の電流/電圧チャンネル、最大16個の高速センサチャンネル(ひずみゲージや加速度計など)、または最大24個の光ファイバデジタイザチャンネルのそれぞれ、またはその組み合わせにも対応できます。

GEN2tBは、電気的ノイズの影響を受けない光学マスタ/スレーブ接続が可能なため、大規模な構造物または広い試験エリアに数多くのチャンネルを分散させる必要がある用途にぴったりです。このDAQシステムには無償のPerceptionソフトウェアが付属しており、インストールできるPCの台数に制限はなく、データ収集システムの制御や取得したデータのレビューにお使いいただけます。

GEN2tB DAQは、適切な入力カードと組み合わせることで、さまざまな用途に利用できます。

  • 基本入力カードを使用して、IEPEトランスデューサを用いて電圧や振動を記録できます(最大2MS/sで16チャンネルまで同時に記録可能)。
  •  独自のリアルタイム計算対応1kV入力カードを使用することで、リアルタイムの強力な計算と高調波解析が可能となり、GEN2tBがコスト効率の高い12チャンネルの強力なアナライザに変わります。
  • 汎用入力カードを使用し、ひずみゲージやIEPEセンサ、熱電対などの物理センサと組み合わせれば、GEN2tBを材料試験で使用することが可能です(最大500kS/sでサンプリング可能)。
  • 250MS/s入力カードを使用すれば、超高速電圧計または超高速ひずみゲージを用いた計測(スプリット・ホプキンソン棒法など)が可能になります。または、電圧や電力が非常に高い環境では光ファイバデジタイザを使うこともできます。

強力なメインフレーム

  • 付属のPerceptionソフトウェアにより高いコスト効率を実現
  • コンパクトかつ軽量
  • RJ45または光Ethernet
  • PCに100MB/sでストリーミング可能
  • 200MB/sのストリーミングに対応した内蔵SSD
  • PTPv2、GPS、IRIGによる時刻同期
  • 光学マスタ/スレーブ接続

高いコスト効率を実現した強力なデータ収集システム

柔軟なユースケース

  • PC用のデータ収集フロントエンド機器
  • スタンドアロンのデータレコーダ
  • WLAN/4Gで制御されたリモートDAQ
  • あらゆるチャンネル数にも対応するマルチメインフレーム
  • 光学マスタ/スレーブを用いた分散型DAQ
  • サードパーティソフトウェア用「Number crunching」フロントエンド。Windows/Linux用GEN DAQ APIを使用して組み込み

現場で使う機器、および車両やラボで使うモバイル機器として、柔軟に運用可能

お客様のアプリケーションに合わせてパッケージをご用意

  • 200kS/s 1000Vアンプ付きパッケージ(eGridアプリケーション向け)
  • 2MS/s 1000Vアンプ付きパッケージ(eDriveアプリケーション向け)
  • 500kS/s汎用アンプ付きパッケージ(高速機械試験向け
  • 250MS/s高速アンプ付きパッケージ多チャンネルの電気的過渡現象の記録向け)

魅力的な価格ですぐに計測開始可能。ソフトウェアも付属

ポータブル運用、モバイル運用、スタンドアロン運用によるデータ記録が可能

軽量で堅牢な作りのGEN2tBは、キャリーバッグに入れて、あるいはベルトに取り付けて簡単に持ち運ぶことができます。オプションのSSDドライブを装着することで、200MB/sという驚異的な速度でSSDにストリーミング可能なスタンドアロンレコーダとして使用することもできます。また、PerceptionソフトウェアでGEN2tBを設定すれば、GEN2tBをPCから切り離し、トリガに基づいてデータを収集できるようになります。夜通しでのトラブルシューティングや、自動車にGEN2tBを持ち込んでデータを収集する場合などに便利です。

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
English
French
German
Spanish
Italian
Japanese
Chinese
Korean
ブローシャー
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
操作マニュアル
English
English
English
アクセサリ
English
English
English
English
安全指示書
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
多言語
多言語
その他
English
English
ソフトウェア

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

多言語

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
関連情報:

多言語

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
関連情報:

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応