このキットには、15ピンSubHDプラグ、プラグをデバイスにローレットネジで固定できる金属被膜付きプラスチックハウジング、自動チャネルパラメータ設定用のセンサデータシートを保存するTEDSチップ(1線式)、および接着剤付きラベルが含まれます
部品番号:1-SUBHD15-MALE
QuantumX アクセサリ

このキットには、15ピンSubHDプラグ、プラグをデバイスにローレットネジで固定できる金属被膜付きプラスチックハウジング、自動チャネルパラメータ設定用のセンサデータシートを保存するTEDSチップ(1線式)、および接着剤付きラベルが含まれます
部品番号:1-SUBHD15-MALE

BNC-to-SubHDアダプタは、IEPE/ICPセンサまたは±10V信号を、BNCコネクタでQuantumXアンプに接続するために使用できます。
部品番号:1-SUBHD15-BNC

ポートセーバーは、少なくとも嵌合サイクル500回まで、センサの接触耐久性を拡張し、デバイスの保守費用の削減に貢献します。
部品番号:1-SUBHD15-SAVE

固定クリップ付きのプッシュイン・コネクタ (例:QuantumX MX1601B / MX1615B用)
部品番号:1-CON-S1015

Ensures easy handling and safe clamping of stranded wires and conductors. Suitable for 1-CON-S1015 and 1-CON-S1005.
Features: Rubber feet and pin numbers (1-8) labeling
Article no.: 1-WIRING-MATE
自動チャネルパラメータ設定用のセンサデータシートを保存するためのTEDSチップ (または、1線式EEPROM、IEEE 1451.4、タイプ:DS24B33)
部品番号:1-TEDS-PAK

このアダプタにより、QuantumXユニバーサルアンプを使用して、最大300V(CAT II)または最大500V(非CAT)の電圧が高い信頼性で計測可能になります。このアダプタはアンプによって識別され、自動的にチャネルを設定します。
部品番号:1-SCM-HV

このアダプタを使用すると、1ゲージ式ブリッジ回路と3線式構成のシングルストレインゲージ(SG)による計測が可能になります。このアダプタは、3つの高精度抵抗を使用して接続されたひずみゲージを4ゲージ式ブリッジに変換します。このアダプタには、120、350 、1000 Ωのひずみゲージ用があり、4ゲージ式ブリッジ入力とSubHDソケットを備えたQuantumXアンプに接続できます。
ブリッジとゲージファクタ、ブリッジ印可電圧、物理ユニット、校正データなどの必要な全パラメータは、アダプタに内蔵のTEDSに直接格納することができます。
部品番号:

このアダプタは、熱電対とサーモミニ・コネクタの接続に使用できます。SubHDコネクタは、冷接点 (THERMO-MXBOARD)を内蔵しています。
このアダプタには、タイプK、Jの熱電対用があり、 MX840およびMX440ユニバーサルアンプとその後継モデルに接続できます。
部品番号:

このプラグイン冷接点は、MX840またはMX440ユニバーサルアンプで熱電対による計測をするときに使用できます。このボードは、冷接点(Pt100) とセンサを識別する1線式TEDSチップで構成されており、SubHD-15プラグ内に取り付けて使用します。
部品番号:1-THERMO-MXBOARD

このサーモミニ・プラグにより熱電対の接続が可能になります。このプラグは、たとえば計測ポイント名をMX1609アンプに送信し、自動的にチャンネルパラメータの設定を実行できるRFIDチップ(読取/書込)を内蔵しています(TEDS)。このプラグは、タイプKとTの熱電対に適しており、 MX1609KBまたはMX1609TB QuantumXアンプに接続できます。
部品番号:

タイプK熱電対は、電気関連機器(ドライブ、インバータ、ケーブル、バッテリ) に対して、QuantumX MX809Bを使用して信頼性の高い温度計測を行えます。この熱電対はスポット溶接されます。二重に絶縁保護された3mケーブルと絶縁キャップにより、サーモミニ・タイプKは、感電や火災から保護されており安全に使用できます。またEN 61010準拠のVDEによって認定されています。
部品番号:1-ITC-K1000

この計測用導線は、 QuantumX MX809Bを使用して電池などの電気関連機器の5Vまでの低電圧を、高い電気的ポテンシャルで、確実に計測するために使用できます。
この導線は先バラです。二重に絶縁保護された3mケーブルと絶縁キャップにより、サーモミニ・タイプ銅は、感電や火災から保護されています。この計測用導線は、EN 61010準拠のVDEによって認定されています。
部品番号:1-ITC-U1001

このアダプタは、例えばBNCプラグ付きの電流クランプと4 mm安全ラボソケット(バナナ)の接続を可能にします。
部品番号:1-G067-2

このアダプタは、3相モードの電気ドライブでの計測を目的としており、QuantumX MX403BまたはGENESISを使用して相電圧を計測するための仮想スターポイントを提供します。
安全ラボ導線によるドライブへの接続
部品番号:1-G068-2

AC/DC電流プローブは、ホール効果に基づいて計測します。 2m長のケーブル付きのBNCコネクタで接続されています。この電流プローブには9 Vブロック電池が必要です。BNC-to-安全ラボソケットアダプタが含まれています。
計測できる電流:30mA~30A DC; 30mA~20A AC eff; DC~100kHz
部品番号:1-G912-2

AC電流プローブは誘導方式で計測を行います。BNCコネクタ付きの2mケーブルで接続されます。BNC-to-安全ラボソケットアダプタが含まれています。
計測できる電流:100mA~1200A AC eff; 1Hz~100kHz
部品番号:1-G913-2

高精度AC電流プローブは誘導方式で計測を行います。BNCコネクタ付きの2mケーブルで接続されます。BNC-to-安全ラボソケットアダプタが含まれています。
計測できる電流:50mA~20A AC; 30Hz~40kHz.
部品番号:1-G914-2

Multi GNSS receiver (GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS) for positioning and receiving further NMEA based data, with internal antenna on magnetic housing and max. 18 Hz update rate, 4.5 m cable length and USB 2.0 connection.
Article No.: 1-GPS-USB-18Hz

Ethernetクロスオーバーケーブル(CAT5+、2m)を使用すると、モジュールまたは計測器をPCに直接接続できます。
部品番号:1-KAB239-2

このケーブルは2つのQuantumX/SomatXRモジュールを接続します(ODU == ODU):電源ルーティング(最大1.5A)、時間同期、リアルタイム、データ
部品番号:

This cable with 90° angular plugs connects two QuantumX/SomatXR modules to each other (ODU==ODU) for power supply routing (max. 1.5A), time synchronization, real time inter connectivity and data transfer.
Article no.:
1-KAB272-W-0.2

AC/DC電源ユニットは、24VDCを計測器に供給します。
AC: 100~240VAC(国際ACプラグ、1.5m)
24VDC、30W(ODU、2m)
部品番号:1-NTX001

モジュール電源の供給用ケーブル
(ODU=== 先バラ、ケーブル長3m)
部品番号:1-KAB271-3


ネジ留め式端子により、24Vのバックプレーンに電圧を供給できます。
部品番号:1-CON-S1010

複数のQuantumXを上下または横並びに、手早く設置するための取付金具
部品番号:1-CASECLIP


QuantumXを積み重ねる場合に使用する保護フレーム(黒)
部品番号:1-CASEPROT

最大9台のQuantumXモジュールを統合するためのバックプレーン。追加モジュールをFireWireで接続できる、壁またはラックに取り付けて使用。電源:24VDC/最大5A (150W)
注:このパッケージにはAC/DC電源アダプタは含まれていません。
部品番号:1-BPX001

最大9台のQuantumXモジュールを統合するためのバックプレーン。追加モジュールをFireWireで接続できる、壁またはラックに取り付けて使用。電源:24VDC/最大5A (150W)
注:このパッケージにはAC/DC電源アダプタは含まれていません。
部品番号:1-BPX002

Backplane for integrating max. 5 QuantumX modules. Additional modules can be connected by FireWire. Backplane for wall or control-cabinet mounting. Power supply: 30 V DC / max. 5A (90W).
Note: The package does not include an AC/DC power adapter.
Article no.: 1-BPX003

計測データを簡単に取得するためのソフトウェアパッケージ
catman Easyの主な特長は、TEDSまたは統合センサデータベースを使用して便利なチャネルパラメータ設定、計測ジョブのパラメータ設定、各種画面表示、データ分析やイベントとアラーム処理、データ保存と様々なフォーマットでエキスポート(例:ASCIIが含まれ、エクセル、DIAdem、MDF3/4、MATLAB)
インストールにはWindows 7/8または10が必要です。最初の12ヶ月のソフトウェア保守はパケージに含まれます。毎年更新することをお勧めします。
部品番号:1-CATMAN-EASY

catman AP の主な機能:
catman Easy +マルチレコーダー、カメラの統合(Easy VideoCam)、オンライン+後処理分析(EasyMath)、繰り返し作業の自動化(EasyScript)、計測プロジェクトのオフライン準備(EasyPlan)、電力ライブラリ、特殊フィルタ、周波数スペクトル、データ処理、報告などの追加機能
部品番号:1-CATMAN-AP

HBMのLabVIEWドライバは、QuantumX、SomatXR、およびMGCplusに対応
LabVIEW 2012以降が必要です。インストールにはWindows 7/8または10が必要です。最初の12ヶ月のソフトウェア保守はパケージに含まれます。
部品番号:1-LABVIEW-DRIVER

HBMのDIAdemドライバは、QuantumX、SomatXR、およびMGCplusをサポート
DIAdem 10.1以上が必要です。インストールにはWindows 7/8または10が必要です。最初の12ヶ月のソフトウェア保守はパケージに含まれます。
部品番号:1-DIADEM-DRIVER

CANapeドライバはQuantumXとSomatXRをサポート
CANape 10.0以上が必要です。インストールにはWindows 7/8または10が必要です。最初の12ヶ月のソフトウェア保守はパケージに含まれます。
注:MX471またはMX840とその後継モデルのCAN機能はサポートされていません。
部品番号:1-CANAPE-DRIVER
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| QuantumX アクセサリ 製品CAD図面 |