トルク、回転速度、回転角の同時計測が可能-前身モデルのコストパフォーマンスを超える新製品トルクセンサT21WN

  • HBMの新製品、コストパフォーマンスの高いトルクセンサ/変換器
  • 低速トルクおよび回転速度および/または回転角の測定に最適
  • 実績あるT20WNモデルと同じ価格帯でより広範な機能を提供

HBMは、トルクセンサT21WNを新発表しました。ひずみゲージ技術によるT21WNは非接触テレメトリー技術によりトルクを計測します。トルクセンサは、トルク、回転速度、および回転角の静的および動的計測デーを生成できます。これは、テストラボやベンチ、および試験計測アプリケーション、ならびに生産および工程監視および品質検査での使用に理想的です。

 公称(定格)トルクでの±10Vのトルク出力信号に加え、10kHz±5kHzの標準的な周波数出力信号も提供します。

トルクセンサT21WNは、公称(定格)トルクが0.1N・m〜200N・mの範囲で使用できます。トルク計測システムの最大許容回転数は、測定範囲に応じて最大20,000 rpmです。未定義の回転速度では制限はありません。

センサには、テストベンチで一般的な24 Vの直流電圧が供給されています。 T21WNは、1kHzの計測帯域幅により前身のT20WNよりはるかに優れており、新製品ははるかに広範な機能を同価格帯で提供します。

関連製品

トルクメータ/軸型トルク計 T21WN
200Nmまでのトルク計測、回転数、回転角の同時計測が可能なトルクメータ/軸型トルク計