専門性の高いセンサ技術
- 直接力および間接力測定用
- コンパクトで堅牢で、トレーサブル( ISO9001/IAFT 準拠)なセンサ
- TEDS(トランスジューサ電子データシート)によるセンサデータの高速読み取り
信頼性の高い結合工程
専用に開発されたセンサとHBKの計測アンプシステムを使用して、リベット、クリンチング、プレスフィッティングなどの接合プロセスの品質を最大限に高めます。
接合工程は、通常、力と変位の監視、つまり、適用されたプロセス力と、リベットがワークピース内を移動する結果の変位(例えば)がプロセス仕様に準拠しているかどうかよって評価されます。HBKセンサは、このモニタリングタスクの要件に非常に正確に適合できるため、最適なソリューションです:
ClipX または MP85A を使用した後続のプロセスモニタリング FASTpress(接合プロセスを監視するための計測アン) は、 2 つの測定数量(力、変位、時間など)を継続的に取得します。 または、回転角度に対するトルクを使用して、調整可能な許容範囲のバンドまたはウィンドウを管理基準としてプロセスを柔軟に評価することで、迅速に良・不良の評価を提供できます。
詳細についてはぜひご連絡ください。 アプリケーションの専門家にお問い合わせください。ご質問はぜひ担当者までご連絡ください。。
プロセスコントローラと制御ユニットには、生産要件を満たすために、これまで以上に広範でスマートな機能が搭載されています。このホワイトペーパーでは、 DIN ISO 9001 規格に準拠したトレーサビリティを保証しながら、最新の産業環境の要件を満たす方法について説明します。
IEF Werner は、広範な分野をカバーする高度な自動化用要素部品とシステムを提供しています。同社は、 aiPRESS シリーズ用に、超薄型金属部品と肉厚の大型部品の両方を塑性変形で圧着することで単一のサブアセンブリを形成する HBK技術をベースにしたプレス成型システムを開発し、お客様の投資コスト削減を実現しました。
Ricoh UK Products Ltd 、メカトロニクス製造システム、および HBM は、トナーカートリッジの製造用に一体型保証システムを開発しました。充填されたカートリッジのキャップが正しく挿入されているかどうか、また、外側のキャップがねじ山の噛み合わせ不良なしで正しく取り付けられているかどうかを検出します。
Promess社は、組み立ておよびオートメーション業界向けのサーボプレスのメーカーです。HBKセンサは、統合型の強制変位監視機能を備えたユニバーサルアセンブリモジュールに搭載されています。ひずみゲージベースの力センサと圧電力センサは、互いに完全に補完し合い、静的力と動的力の両方を検出します。