ヒント:
- C6B とその力アプリケーションの付属アクセサリを一緒に注文してください。この場合、センサと力アプリケーション部品は一緒に校正されます。これにより、アプリケーションの精度が向上します。
- 新たな特長:内蔵アンプも利用できるようになりました。効率性、絶対的な信頼性、および簡単なセットアップが特長です。
200kN~10MNの力を計測できる汎用型力センサC6B
C6B力センサは、非常に大きな力に対応した圧縮力測定用素材をベースにしています。また、微小変位も測定できます。これは、衝撃試験や高速接合プロセスなど、非常に動的な測定に最適です。
C6B シリーズは、優れたコストパフォーマンスを特長としています。これは、アンプが統合されたモデルでは特に顕著になります。センサ主要部は全面的にステンレススチール製で、かつ密閉(ハーメチックシール)されていて、高いレベルの保護性能(IP68)を備えています。さまざまなオプションを使用して、いろいろな測定タスクに適応できます。最大 2 MN のバージョンには内部ボアがあり、アンカーまたはロープ張力の監視に特に有用であることが証明されています。

ヒント:

多様なアプリケーションに対応できる、コストパフォーマンスに優れた使いやすいセンサ

効率的:各種アプリケーションに適応し、すぐに使用可能

長寿命・信頼性の高い測定を提供

ご希望により、 C6Bに内蔵アンプをつけて注文できます。VA1は電圧出力( 0~10 V )、または VA2は電流出力(4~20 mA) です。センサの動的特性とその計測特性のどちらも変化しません。
アンプはセンサに適合しています。この組み合わせには、以下の特長があります:
| 統合が簡単 | 電気接続が同じ: すべての HBK 力センサには M12 プラグが付属しています。ピン配置はすべてのモデルで共通 | |
| 高速測定 | 2 kHz の帯域幅を備えたアンプは、高速測定プロセスにも最適 | |
| 高信頼性 | 動的センサ本体は、アンプなしのタイプと同様の耐衝撃性および耐振動性能の厳しい要件を満たしています | |
| 周囲条件 | アンプは堅牢な設計であらゆる用途に使用可能、保護等級IP67で全面的にステンレス素材を採用しているので、産業用途に最適です。M12コネクタ付きバージョンは、同じレベルの保護を提供 | |
| 校正 | アンプは力信号(N) を電流または電圧信号(mA または V) に変換します。DKD R3-3 または ISO376 に準拠した校正証明書は、アンプ付きのセンサでも使用可能 | |
| 精度 | アンプ内蔵の有無にかかわらず、どちらのバージョンも同じ精度クラス提供 |
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| C6B 製品CAD図面 | ||
| C6B アクセサリCAD図面 |
詳細はデータシートをご参照ください。
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| C6B - Caractéristiques techniques | French | |||
| C6B - Data Sheet | English | |||
| C6B - Datenblatt | German | |||
| C6B - Prospetto dati | Italian | |||
| C6B - データシート | Japanese | |||
| C6B - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 操作マニュアル | ||||
| C6B - Operating Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| C6B - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| アクセサリ | ||||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| C6B - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||