力センサの性能および耐久性は、力センサ自体によって決定されるだけでなく、力をセンサに伝達する補助部品(荷重ローディング部品)の設計によっても決定されます。力センサに接続する補助部品は、重要な構造要素部品なので、特定の技術的要件を満たす必要があります。このトピックに関する詳細情報は、操作マニュアルに記載されています。
荷重ローディング部品は、センサの精度と寿命を最大限に引き出すために、次の条件を満たす必要があります。
- 摩耗を最小限に抑えるために、荷重のローディング部分は十分な硬度(40HRC)を持つこと
- 荷重ローディング部分は研磨面(Ra =0.8μm)を有すること
- 荷重ローディング部分は、荷重の影響により、大きく変形しないこと
- 荷重ローディング部分は、荷重が確実に均一にセンサに集中して加えられること