自動化システムを最新化!スマートな新シグナルコンディショナーClipX
ClipX は、HBMの新型シングルチャンネル信号コンディショナーです。PROFINET、EtherCAT®、PROFIBUS、Ethernet/ IP™、Ethernet(TCP/IP)などの最新のデジタルおよびアナログ自動化インタフェースを備えており、包括的なPLCおよびPC制御に容易に統合できます。直観的に使用できるWebインタフェースは、ClipXの特長の一つで、リモート操作、パラメータ設定、および診断を行います。
自在に利用可能な ePlanマクロ および 3Dステップファイルを使用して、設定と電気回路の検討ができ計測プロジェクトにClipXを簡単に組み込むことができます。

シングルチャンネル
7個のセンサ入力をサポートする高精度で堅牢な計測技術
アシスタント機能やTEDS機能を使用してすばやく簡単に設定可能
単独のモジュールを無制限に連結したり、ClipXバスを介して最大6個の同期モジュールを接続可能

フィールドバス
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™
- 最大4kHzの高速サイクルタイム
- 記述ファイルと内蔵のオブジェクトディクショナリを使って簡単統合

オートメーション
PC制御アプリケーションおよびデータストレージ用にはEthernet(TCP/IP)接続を使用
加算、ログイン、またはPIDコントローラなどの統合演算チャンネル
機械製造、テストベンチ、機械や製品の監視タスクに最適

アナログ出力
監視および制御タスク用にアナログ出力(±10 Vまたは4~20 mA) が選択可能
高速デジタルI/Oを使用したアラーム設定

WEBインタフェース機能
遠隔操作、パラメータ設定、故障診断
画面表示はカスタマイズや柔軟な設定が可能
PC、タブレット、スマートフォーンなどのすべてのスマートデバイスで使用可能
ClipXでデジタル技術を導入
digiClipやPMEなどの信号コンディショナの利点をすべて統合して、ClipXのモジュールに凝縮しました。
導入メリット:
- 機械制御の要件を満たす最新の計測技術の利用
- 部品点数が少なく、初期セットアップと診断が容易なため、リーンな生産ラインが実現
- よりコスト効率の良いエンジニアリングと資産管理が実現
HBMの信号コンディショナを使用したことがある場合は、ClipXを使用して生産ラインをデジタル化することをお勧めします。
以下のモジュールは2019年まで発注可能– ぜひこの機会にアップグレードをご検討ください。
PME
| |||
| Module 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP30 / 1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
| Module 1-MP55-IBS | | ||
| Module 1-MP60 / 1-MP60DP | | ||
| Module 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
MGA / ME
| |||
| Module 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-ME50 |
WA-T 変位センサ または PMXと組み合わせて交換可能 | ![]() | HBMshop |