非常に広い測定範囲で正確な測定が可能
2.5 kNから1 MNまでの容量で校正が可能なC15参照力センサ
C15 参照力センサは、公称(定格)測定範囲が2.5 kNから1 MNで、堅牢(EMC試験、防錆、衝撃、振動試験済み)なせん断力変換器です。C15は、ISO376の精度クラス00の要件を、各容量の10%から100%までの非常に広い測定範囲で満たしています。
センサの出力信号値が非常に高いため(25kN以上のバージョンでは4mV/V以上)、アンプの全測定範囲を利用することができます。これにより、高い解像度と卓越したS/N比を保証しています。
- ISO376に準拠した精度クラス。00
- HBK 精度クラス0.02…0.05
- 公称(定格)測定範囲。2.5 kN…1 MN
C15の姉妹モデルで C5 参照力センサ引張・圧縮の基準力測定に最適です。
最高精度クラス
- 圧縮力に対して10%から100%の非常に広い測定範囲で、ISO 376によるクラス00の要件を満たしている
- 偏芯の調整。異なる取り付け位置での測定や偏心力のかかる測定でも最適な精度を実現
- 最大1MNまでの圧縮力に対応した基準変換器として使用可能
- 最大4.5mV/Vの非常に高い出力信号、ご要望に応じて3mV/Vに調整し、アンプの入力範囲をフルに活用可能
- 優れたS/N比

個別設定可能
- 豊富なイージーオーダーオプション、TEDSチップ、ダブルブリッジ、定格出力調整など
- 実用的なアクセサリーが利用可能、ISO376に準拠したスラストピース
- ご要望に応じて、計測チェーンキャリブレーションを実施します。
- HBMでは、入力範囲の点でC15に理想的にマッチする、適切な計測用アンプをご用意しています

設計されたアクセサリ、適切なアンプ、校正サービスにより、測定システムをアプリケーションに完全に適合させることができます。
ロバストで高速
- 剛性が高く、荷重による変形が少なく、動的挙動が良好である。
- 保護等級IP67と気密溶接による堅牢性
- ゼロ信号の温度係数が低く、温度勾配に対して低感度であること

実験室内外でのダイナミックな校正作業を確実にこなす
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
C15 製品CAD図面 | ||
C15 アクセサリCAD図面 |
実用的で豊富なアクセサリー類:
- TEDS
- スラストピース(ISO 376準拠
- 実用的な長さの各種接続ケーブルとプラグ、アンプへの接続用ハンダ付けは、ご要望に応じて承ります。
詳しくはデータシートをご覧ください。
完全な計測チェーン。完璧な精度を、完璧な価格で。
リファレンストランスデューサU15と精密測定アンプモジュールMX238Bの 組み合わせは、非常にコスト効率の高い精密測定チェーンになります。 QuantumXモジュールのモジュール設計により、温度、電圧、回転角などの測定変数を追加して、この測定チェーンを簡単に拡張することができます。
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
C15 - Caractéristiques techniques | French | |||
C15 - Data Sheet | English | |||
C15 - Datenblatt | German | |||
C15 - Prospetto dati | Italian | |||
C15 - 數據表 | Chinese | |||
操作マニュアル | ||||
C15 - User Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
アクセサリ | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||