- 3種類のケーブル保護:厳しい環境用にはスチール補強
爆発性雰囲気、高電エリア、強電磁場での使用が可能
NewLight FS62 静的・動的ひずみ測定用光電ひずみセンサとロゼット
newLightセンサシリーズの FS62光学ひずみセンサとロゼットは、スマート材料、機械、コンポーネント、その他の種類の構造物の応力解析のために、静的および動的な歪み測定値を簡単に取得できるように設計されています。
安全、堅牢、高耐久性

劣悪な環境でも確実に計測
経済的
- 1本の光ファイバケーブルで多数のセンサを組み合せて接続できるデュアルリードファイバを採用

少ケーブル配線で大規模なセンサネットワークを容易に構築
高ひずみに対応
- フェムトレーザ方式により製造された高ひずみ・高負荷耐久のセンサ

高ひずみ材料でも正確な計測
リニアひずみセンサ

FS62RSS - 光ファイバ式堅牢型ひずみセンサ
- 構造ヘルスモニタリング用のコンクリート埋め込みタイプの堅牢型センサ
- 計測範囲: ±2500 µm/m
- 汎用コンクリートの使用許容限界値に対応
温度補償には、温度センサFS63RTS を推奨
ひずみロゼットセンサ:近日発売