- 受動部品と堅牢な外装で構成されており、爆発性雰囲気、高電圧エリア、強電磁場で使用が可能
わずかな傾斜の変化を計測する光ファイバ式傾斜センサ newLight FS64:
newLight シリーズの光ファイバ式傾斜センサ newLight FS64 は、垂直方向のわずかな角度変化を計測できる高耐久なFBGセンサです(FBG=ファイバ・ブラッググ・レーティング)。2個のFBGセンサを使用した革新的なプッシュプル機構により効果的に温度を補償します。
このセンサは支持壁、橋梁、トンネル、建造物など多種多様な監視アプリケーションに使用できます。複数のセンサを使用することで、異なる方向の傾きを計測できます。
堅牢・再利用可能

劣悪な環境、湿度・塩分などの悪条件に対応
安定
- 2個のFBGからなるプッシュプル方式。効果的に温度影響を補償(< 3 milideg/℃)

温度変化のある長期的計測に最適
互換性
- 他のFBGセンサと簡単統合、ほとんどの光ファイバ式インテロゲータと互換

装置の共用やシンプルなセンシングネットワークによりコストパフォーマンスを改善
センサの選択