精度の向上と3つの計測範囲での校正
力センサCFTplus: 予備負荷と校正実施済みの市場標準に準拠したコネクタ
CFTplusシリーズの圧電式力センサは、3つの計測範囲で校正されているため、設置後すぐに使い始めることができます。お客様側での校正は不要です。3つの計測範囲(1 %、10%、100%)で感度が指定されており、広い計測範囲を保証します。
圧電式計測原理は、このように極めて広い計測範囲を確保することができます。初期の負荷が大きい場合でも、小さな力を正確に計測することが可能です。
力センサCFTplusは、変位量が最小限なため、極めて高い基本周波数を示します。そのため、圧入プロセスなどの高速プロセスの計測に特に適しています。
このEMC認証済みの力計測エレメントは、耐腐食性材料で作られています。
- 精度等級: 0.5
- 公称(定格)力: 25、50、70、120 kN
高精度でダイナミック
- 3つの校正ポイント: 公称(定格)力の1 %、10 %および100 %
- 低ドリフト設計による高品質な計測結果
- 高剛性と高い基本周波数を持ち、動的アプリケーションでの使用に理想的

極めて広い計測範囲と優れた動特性
堅牢な設計
- CFTplusは耐腐食性材料だけを使用
- 保護等級IP65
- 電磁波干渉を受けない
- コネクターの寸法や規格は市場標準に準拠

産業用途向けの設計
容易な取付け
- ネジ山付きブッシュやセンターリングなどの取り付けアクセサリを標準で付属
- 両側がフランジ接続となっているため取りつけが簡単
- センサは予備負荷と校正実施済みで納入(お客様によるの校正は不要)
- 4つの異なる公称(定格)力をご用意(25 kN、50 kN、70 kN、120 kN)
- 実用的なアクセサリのほか、CMDやCMAチャージアンプもご用意

迅速な立ち上げ
3D CAD files for CFTplus Calibrated Piezoelectric Force Transducer
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PACEline CFTplus 製品CAD図面 |
CFTplus 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| CFT+ - Data sheet | English | |||
| CFT+ - Datenblatt | German | |||
| CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
| CFT+ - User manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| アクセサリ | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||