長期安定性にも優れた、高精度計測
FBGマルチセンサnewLight FS70
ファイバブラッググレーティング(FBG)技術と光ファイバセンサnewLightシリーズによる独自構成が可能なセンサアレイFS70は、複数のベアFBGセンサ素子と高性能コーティングを組み合わせたセンサです。実験室や様々な工業用ひずみ多点計測に最適です。
下記のオプションにより最適なセンサアレイを構築:
- FBG数、波長、距離を選択
- ケーブルを選択 :編組、アラミド、装甲、またはケーブルなし
- コネクタタイプ選択:FC/APC、SC/APC または コネクタなし
高精度
- 湾曲面上でも高精度計
- ドリフトがなく高い長期安定性
- 電磁ノイズの影響を受けない

耐久性
- 負荷に高耐久
- 優れた曲げ性能
- 湿気や塩分の多い環境でも、耐腐食性が高い
- 配線数や距離を抑制

柔軟性があり、屋内および屋外の用途に適合
便利
- 設置が簡単、光ファイバを1本で
- 軽量な光ファイバで配線を簡略化
- ハイブリッド計測(光学式と電気式の併用) が可能

設置作業が簡単なうえ、使いやすい
ラインナップ一覧
HBMは2種類の独自構成が可能なFBGアレイを提供: