幅広い計測範囲に対応した最新小型圧電式力センサPACEline CFTplus
HBMの新製品圧電式力センサPACElineシリーズ CFTplusは、生産・製造セクターでの計測に理想的な選択肢です。CFTplusは、プレス装置の計測など、特に広い計測範囲をカバーしたい場合に適しています。
圧電式力センサCFTplusは、3つの計測範囲で校正されているため、設置後すぐに使い始めることができます。お客様側での校正は不要です。3つの計測範囲(1 %、10%、100 %)で感度が指定され、広範囲での精度を保証します。
圧電式原理による計測は広範な計測範囲を確保できることが特長です。初期負荷が高い場合でも、わずかな力を正確に計測できます。
圧電式力センサCFTplusは変位量が少なく、極めて高い固有振動数をもつため、圧入工程などの高速プロセスで特に真価を発揮します。
本製品の力計測エレメントはEMC認証済みで、耐腐食性の材料が採用されています。
HBMでは、PACElineシリーズとして、圧電式力センサ、同チャージアンプ、力計測アクセサリを幅広くご提供しています。また、ひずみゲージ式計測技術によるHBMの力センサ/ロードセルも、多様な製品構成と精度を取り揃え、お客様の計測要件に適した力計測チェーンを提供できます。