"新しいMXFSでは、ハイブリッド測定をさらに進化させています。光学技術と電気技術を同じプラットフォームで組み合わせているため、完璧なパートナーとなっています。"
– Cristina Barbosa, HBK 光学技術プロダクトマネージャー
QuantumX MXFSは、光学計測と電気計測を1つの信頼性の高いシステムに統合
新型MXFS BraggMETERでは、最大16個のFBGセンサを8個の光コネクタのそれぞれに直列接続し、全チャンネルから同時にデータ収集できます。このように、新型光ファイバセンシングデバイスは、モジュールあたり128チャネルで同時計測可能です。お客様のメリットは明らかです。計測ポイントあたりのコストだけでなく、総所有コストも削減されます。
お客様は、次の2つの操作モードを選択できます:
- 通常速度モード、100S/sの収集速度、コンポーネントのモニタリングプロジェクトまたは熱テストに最適
- 高速モード、 2000S/sの収集速度、ダイナミックモニタリングまたは、実験的応力解析に最適
MXFSにより、非常に正確で安定した光ファイバ計測を統合。FBGセンサは設置が簡単で、電磁気の影響を受けないうえ、爆発性の高い雰囲気でも使用できます。ひずみ、温度、加速度、荷重、傾斜の計測が可能です。したがって、MXFSの統合により、計測精度が向上し、応用範囲が広がります。

光技術と QuantumX DAQ を簡単に統合
新型QuantumX MXFS BraggMETER モジュールは、柔軟性、使いやすさ、モジュール性、高信頼性、高精度で人気の高いQuantumX DAQシステムに接続できる光学式インテロゲータおよび統合ツールキットです。MXFSは単一モジュールとして動作できますが、他のQuantumXモジュールに同期させることもできます。
「プラグ&メジャー」により、様々な電気式および光学式センサを使用して、柔軟で高精度な計測チェーンを簡単に構成できます。最新のAPIおよびLabVIEWドライバによる強力なcatman®ソフトウェアなどは、チェーン内の全センサのデータ分析に使用できます。
これら2つの強力な要素を組み合わせることで、データ情報を1つのシステムで簡単に処理できます。

統合が容易
- 信頼性の高いQuantumX DAQシステムのスケーラブルなモジュール
- 差し込むだけで計測可能
- データ収集のための無限のインテリジェントな組み合わせ

MXFSは、QuantumXシリーズの利点である簡単な操作性とcatmanソフトウェアとの互換性を備えています。
柔軟性と効率性
- シングルポイント測定から大規模なセンサーネットワークまで
- ダイナミックな収集レートでのスマートなピーク検出
- 2種類の取り込みモード(100S/s / 2000S/s)を選択可能

MXFSは、高いセンサー密度と多機能性を兼ね備えています。
耐性と安定性
- 過酷な環境下でも長距離測定が可能
- 電磁波やRF干渉への耐性
- ゼロドリフトのない高歪みと高耐疲労性

FBG技術による正確で精密な測定。
QuantumX MXFSの主な応用例

土木工学
- 橋、トンネル、高層ビルの短期または長期監視
- パイプラインの構造健全性監視
- フレアタワーとモノパイルの陸上・海上監視

自動車
- 車載型の路面荷重データの収集(RLDA)を使用したシャーシ、ホイール、ドアの耐久性テスト
- 複合材料部品の機械的検証とテスト
- 電気駆動、燃料電池、バッテリなどの熱テスト

風力発電
- ブレード状態監視
- 土台や構造物の陸上・海上での監視および試験
- 個別ピッチ制御(IPC)をシステムへ統合
- 疲労度および耐久性試験

鉄道
- パンタグラフの監視と試験
- 架空送電線 (OHL) とパンタグラフの対話型制御
- 車両の検査と検証

光学技術にご興味がありますか? ぜひ弊社Webサイトにご登録ください。
最新のHBMにおける光学技術に関する情報をお届けします。
HBKは、お客様のモニタリングアプリケーションのための完全な製品ポートフォリオを提供します。newLight光学センサを使用することで、ひずみ、温度、加速度、荷重、および傾斜の測定が可能です。さらに、QuantumX MXFSは、強力なHBK catman®ソフトウェアと互換性があり、他のソフトウェアにも対応しています。

QuantumX MXFS: catmanでパワーアップ
すべてのQuantumXモジュールと同様に、MXFSはデータ収集ソフトウェア(DAQ)であるcatman(バージョン5.4以上)と互換性があり、計測中のデータの視覚化、分析、保存やその後のレポート作成が可能です。
MXFSはスタンドアロンで使用できます。また、さまざまなQuantumXモジュールでデータ収集する計測チェーンで、catmanソフトウェアを使用すると、計測のあらゆる面で次のようなメリットを享受できます:
- 同じインタフェースの下で、光信号および電気信号による計測
- 画面表示を多数使用、並列計測タスクの記録、エクスポート可能な複数のデータ形式、ローカルまたはリモートでデータ保存
- センサの設定、データ処理、およびレポート生成
catmanライセンスはすでにモジュールに付属しています。しかし、MXFSは最新のAPIとLabVIEWドライバによってあらゆるソフトウェアに対応しています。

無料 ホワイトペーパー
光ファイバーブラッググレーティング(FBG)を用いた光学計測チェーンの紹介
無料ホワイトペーパー
- オプティカル・モニタリング・ソリューションに適したコンポーネントを選ぶには?
- FBG技術はどのようなアプリケーション分野に使用できますか?
- 典型的なFBG(Fiber Bragg Grating)ベースの計測チェーンは、どのようにして簡単に設計できますか?
QuantumX MXFS:その背景にある光学的な専門知識
HBMが2004年から光学式データサンプルシステムを開発していることをご存知でしょうか。
当社の専門家は、常に最高の結果をめざしており、過去16年間、定期的にインテロゲータを改善してきました。
これにより、装置が小型軽量化されただけでなく、データの収集速度が大幅に向上し、高精度となり、応用範囲が広くなりました。
光学式インテロゲータ技術は急速に進歩しており、その結果、優れた特徴を持つQuantumX MXFSを提供できるようになりました。


Going the Extra Mile: HBMのサービス・サポートについて
当社のサービス・サポートチームは、試験・計測アプリケーションに関するあらゆる問題について、お客様をサポートします。
QuantumX MXFS用の3D CADファイル
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| 製品CAD図面 |