EMC を向上させる方法
センサケーブルのシールドは、センサハウジングおよびアンプハウジングにガルバニック接続されており、高い標準を達成するためにファラデーケージを形成しています。したがって、測定チェーンのすべてのコンポーネントはシールドされています。HBM は、特に強い電磁場が発生した場合に干渉を受けないように、ダブルシールドケーブル(Type139B )を提供しています。
ケーブルアセンブリには、高水準の清潔さと保護が必要です。フラックス剤をすべて取り除いて接続面を完全に清掃し、高周波干渉信号から接続面を安全に保護し、適切なはんだ接合を実施してください。電磁干渉から完全に保護し、製造時の高い基準を確保するために、ケーブルアセンブリに関する詳細な作業標準仕様があります。この方法で測定用リードを形成することで、あらゆる環境で信頼性の高い結果が得られます。