PW28: ダイナミック計量用シングルポイント・ロードセル PW28: ダイナミック計量用シングルポイント・ロードセル | HBM

5 kg~75 kg を高精度計測するシングルポイントロードセルPW28

C3マルチレンジ精度クラスに準拠のシングルポイントロードセルPW28は、最小検定目量比が最大20,000で非常に正確な計量を行えます。剛性が高いため、スタティック計量・ダイナミック計量のどちらの使い方にも適しています。保護等級IP67のステンレス製ハウジングにより、産業環境において信頼性の高い計測が行える仕様になっています。PW28の全機種において、最大容量に関係なく、過負荷保護機能を内蔵しており、予期しない過負荷に対する安定性を確保しています。

  • 精度等級:C3 MR (OIML R60 準拠)
  • 公称(定格)最大容量:5 kg ~ 75 kg

高精度

  • C3マルチレンジ精度クラスまでの正確な計量 (OIML R60 に準拠)
  • 最小検定目量20,000であるため、正確な計測が可能
  • 高い曲げ剛性とねじり剛性
  • 偏心荷重補正

保護機能付き高品質ひずみゲージロードセル技術により、高精度計測が可能

堅牢

  • ステンレス製ハウジング
  • 保護等級IP67(EN 60 529 準拠)で、産業環境における湿度や汚染に対して高い耐性
  • カプセル化された過負荷保護機能内蔵

高度な保護性能とカプセル化された過負荷保護機能により、産業環境で安全に使用可能

種類が豊富

  • 6種類の最大容量(5 kg、10 kg、20 kg、30 kg、50 kg、75 kg)を選択
  • ロードセルは、最小検定目量が10,000以下の標準バージョン、または 20,000以下のバージョンを選択
  • 堅牢なM12コネクタプラグにより、様々な種類のケーブルを使用可能

6種類の最大容量と様々な種類のケーブルを使用組み合わせ可能で汎用性が高い

CAD Drawings and CAD Models

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

アクセサリが豊富

PW28は次のような様々な種類のアクセサリがご利用いただけます:

  • 様々な長さと種類が選定可能なケーブル
  • 標準およびアングルコネクタプラグ

詳細はデータシートをご参照ください。

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
PW28 - Caractéristiques techniques French
PW28 - Data Sheet English
PW28 - Datenblatt German
設置マニュアル
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
操作マニュアル
PW28 - Manual English, German, French
クィックスタートガイド
PW28 - 快速指南 English, German, French, Italian, Chinese
安全指示書
PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 German
PW28 - 安全マニュアル English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
各種証明書
PW28 - OIML Certificate English
PW28 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW28 - Declaration of Conformity 多言語
PW28 - EU Declaration of Conformity 多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity
ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity English, German

関連情報

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから