特に大きな力の場合、他の力測定方法よりもコスト面で有利です。
ひずみトランスデューサ SLH700 — ハーメチックシールされ、測定対象物への影響を最小限に抑え、より低いひずみと力の比較に使用可能
SLH700シリーズなどの伸び計は、力を間接的に測定し、シンプルでありながら効果的な機能によって際立っています。センサが取り付けられている構造に力が加わると、加えられた力に依存する大きさの変形が発生します。したがって、SLH700を校正すると、大きな力でも経済的に測定できます。
SLH700ストレインリンクはステンレス鋼材料で作られ、密閉されており、高度な保護(IP68)を備えています。接続ケーブルは、ほとんどの油や他の多くの潜在的にアグレッシブな液体に対して耐性があります。トランスデューサはひずみトランスとして構築されています。したがって、出力信号は単一のひずみゲージの6倍になります。
SLH700ストレインリンクシリーズは、内蔵アンプの有無にかかわらず購入でき、アナログ出力信号を選択できます。すべてのバリエーションには非常に低い力のシャントがあり、簡単に取り付けることができ、必要なのは標準のM6ネジが2つだけです。
- HBK 精度クラス 0.5
- 公称 (定格) 測定範囲: 500 µm/m
- 出力:1,5 mV/V, 0...10 V、または 4...20 mA、バリエーションによる
- 保護の程度:IP68まで
経済的測定
- 安価でありながら高い信頼性 — 特に大きな力を測定する場合
- 内蔵された電子機器と標準アナログ出力を備えたSLH700VAは、特にコスト効率の高いソリューションを提供します

監視または製造タスク用
- 2つのM6ネジで簡単に取り付け
- 耐油性と柔軟性の高いケーブル、ドラッグチェーンに適しています
- 高度な保護 (IP68); 屋外での恒久的な使用にも適しています

過酷な環境条件下でも堅牢で長持ちする力測定。
完全なパッケージ
- HBKは、SLH700ひずみリンクのキャリブレーションに必要なセンサーを供給しています
- サービスチームは、必要に応じて測定チェーンを校正します

測定タスクのための包括的で費用対効果の高いソリューションについては、お問い合わせください。
さまざまな用途に柔軟に対応
- 非常に低い復元力
- システムの剛性には影響しません

SLH700は、大型構造と繊細な構造物の両方での使用に適しています。
SLH700 CAD ステップファイル
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
製品CAD図面 |
典型的な用途におけるSLH700ひずみリンクの利点
内蔵アンプ付きSLH700VAの簡単な校正
いつでも最大限の出力信号を提供し、ノイズや低分解能の部品による測定の問題を回避するには、SLH700VAを取り付け後に校正/調整する必要があります。これは、簡単なティーチイン手順ですばやく簡単に実現できます。

アンプモジュールを内蔵したひずみトランスデューサの多くは、固定した増幅率しか備えていません。これは、たとえば500 µm/mが10Vの出力信号に対応することを意味します。この方法の基本的な欠点は、最大出力信号が所定の増幅に依存し、変更できないことです。上記の例で、200 µm/mのひずみを入力信号として使用すると、結果として得られる出力電圧は4Vになり、測定チェーンの次の要素が低分解能またはノイズが増加するモジュールである場合、不満足な結果につながります。
内蔵されたアンプ電子機器を備えたSLH700VAひずみリンクは、意図された目的にかかわらず、いつでも最大限の出力信号を提供するため、この問題を回避できます。
ティーチインの手順は簡単です。
- まず、センサーを通常の方法で設置し、機械(プレス、ロールスタンド、サイロ)の負荷をゼロにします。電子機器がゼロ点を記憶するには、ティーチイン入力に長いパルスを送れば十分です。
- その後、最大負荷がかかり、ティーチイン入力に別のパルス(今回はSHORT)が送信され、これで十分です。今、電子機器はこれら2つのポイントの間で調整されています。
- これにより、次のレベルの入力範囲をいつでもフルに活用できます。
- ティーチイン手順は、フルスケールの 25%、50%、または 100% で実行できます。
- 測定範囲の上部と下部に常に 10% のバッファーがあります。ひずみの高い信号(故障時など)は増幅され、送信されます。
- 特性曲線は負になることもあります。伸長と短縮の両方を正の信号に変換できます。
- 内蔵の測定アンプは、低ノイズと2kHzの帯域幅を提供します。
- スパン、つまり最小値と最大値の差を永続的に保存することが不可欠です。したがって、停電後はゼロにリセットすることが不可欠です。
SLH700 製品資料
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
SLH700 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLH700 - Data Sheet | English | |||
SLH700 - Datenblatt | German | |||
SLH700 - 數據表 | Chinese | |||
設置マニュアル | ||||
SLH700 - Mounting Instructions | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLH700 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||