製品を高品質に保つ品質管理を容易に
100%の品質保証は、完全性を求める自動車業界のサプライヤや、他の業界での生産時のテスト・計測の分野では日常的な作業になっています。プロセスコントローラと制御ユニットには、生産要件を満たすために、これまで以上に広範でスマートな機能が搭載されています。このアプローチは、何年も前に安全関連部品に導入されました。今日では、DIN ISO 9001 規格への準拠を確保するためにはトレーサビリティが不可欠になっています。
トレンド:一元化されたプロセスの視覚化
フィールドバスシステムがますます普及するようになっている中、生産速度に対する要求が絶えず増加しており、そのうえ自動化、計測、分析システムの要件が変化しているので、新しい機能が必要になっています。
たとえば、制御盤内のオートメーション機器全体に対応して、制御装置上でプロセスの視覚化を一元的に実行できます。MP85AおよびMP85DPアンプモジュールは、プレスフィッティング中の力曲線と変位曲線などの2チャネルプロセスを解析し、結果を容易に視覚化できる強力なアルゴリズムを備えているため、これらのアプリケーションに最適です。
柔軟に様々なセンサを選択
MP85Aは産業用のコンパクトな筐体で提供されていますが、高度な技術革新を促進できる装置です。これは、センサの信号処理に関しては、このアンプは、単純なソフトウェアコマンドを使用して様々なセンサに接続できるため、特別な接続用モジュールが不要になります。干渉の影響を受けない4.8 kHzキャリア周波数アンプに、ひずみゲージおよび誘導センサを接続できます。さらに、±10 V出力、SSIセンサ、インクリメンタルエンコーダを備えたアクティブトランスミッタを使用して信号を収集できます。
トランスミッタのタイプに関係なく、高分解能の高速ADCを使用して、同期的および並列的な状態を維持し、デジタルフィルタを使用してあり、スケーリングした信号をシステムに供給できます。信号帯域幅は最大1 kHzです。