製品納品までお待たせしません。
トルク測定用シャフトT210は、在庫があればすぐにでも入手可能です
回転トルクセンサ T210
トルクセンサ T210 は、ロータからステータへ非接触で測定値と供給エネルギーを伝達する精密測定システムを備えています。さらに、回転速度と回転角度が測定できます。これらの値は、電圧または周波数で出力します。これらの機能を備えた T210 シャフトトルクセンサは、汎用的に使用できます。多くの場合、エンドオブラインアプリケーションや開発用テストベンチで使用されます。最後に、ラウンドシャフトエンドにより、遊びをなくして簡単に一体化できます。T210は、標準化された設計のため、ほとんどすべての既存プラントに無理なく導入することができます。

トルク測定用シャフトT210は、在庫があればすぐにでも入手可能です

オプションで1024 パルス/回転も可能。

オプションで、速度測定なしの純粋なトルクセンサとして使用可能

1台のセンサでトルクと回転速度の両方を測定

計画、設置、使用時の取り扱いが簡単で統合が容易

高精度で高い汎用性

| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| 製品CAD図面 | ||
| アクセサリCAD図面 |
長さと幅は、測定範囲ごとに同じです。 T210の高さはわずかに高くなっていますが、ほとんどのアプリケーションでは、この方向のスペースは重要ではありません。 測定面と底面の取付穴パターンは同一です。 ただし、T210にはドライブ側の取付け穴はありません。
1:1の交換を可能にするために、シャフト端部の直径は同一です。
周波数出力(10kHz±5kHz)と電圧出力(±10 V)は基本的に同じ動作をします。 置き換え更新は、ほとんどのアプリケーションで問題が発生することはありません。
速度測定システムの新しい仕様は、1回転あたり512インパルスです。
前機種と同様です。5Vの矩形波信号です。90°位相のずれた2つの信号を出力しております。 これらの信号は、回転速度あるいは回転角度の 測定に使用できます。 また、1回転に1インパルスの基準信号があります。高回転時の測定が容易にできます。 前機種にあった、信号レベルを24 V までプルアップするオプションは、T210にはありません。
より高い回転数、より改善された直線性、温度影響も小さく改善しました。使用可能な温度範囲を拡張、および改善された速度測定システムです。
御座いません
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Bellows coupling - Data Sheet | English | |||
| Faltenbalgkupplungen - Datenblatt | German | |||
| T210 - Caractéristiques techniques | French | |||
| T210 - Data Sheet | English | |||
| T210 - Datenblatt | German | |||
| T210 - Hoja de características | Spanish | |||
| T210 - Prospetto dati | Italian | |||
| T210 - データシート | Japanese | |||
| T210 - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T210 - Flyer | French | |||
| T210 - Flyer | Portuguese | |||
| T210 - Flyer | Spanish | |||
| T210 - Flyer | Italian | |||
| T210 - Flyer | German | |||
| T210 - Flyer | Korean | |||
| T210 - Flyer | English | |||
| T210 - Flyer | Chinese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| T210 - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| T210 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||