比較測定の不確かさが低く、基準センサーとして使用した場合の校正機の精度が高い。構造への影響が小さい
C5 トランスファ標準:5 MNから20MNまでの公称荷重
C5の力のトランスファ標準は、ISO 376に準拠したクラス00を、それぞれの公称荷重の40〜100%の測定範囲で達成します。高い再現性を得るために、ひずみゲージの配置により、偏心荷重と曲げモーメントの影響を低減しております。
C5では、用途に応じて必要な装備を整えることができます。また、オプションのダブルブリッジにより、基準信号と入力信号の分離や、電気的に絶縁された緊急遮断の実装が可能です。曲げモーメントブリッジは、校正装置の曲げモーメント入力を検出するのに役立ち、またC5を基準センサーとして使用した場合、機械の変化に関する重要な情報を提供することができます。
センサーは一般的に堅牢で、過負荷にも十分耐えることができます。さらに、すべてのC5リファレンスセンサーには取り外し可能なベースプレートが付いており、取り扱いが簡単です。また、ISO376に準拠したスラストピースを同梱してお届けします。
- HBK 精度クラス 00(ISO 376によると、公称荷重の40〜100%); 0.5(ISO 376によると、公称荷重の20〜40%)
- 公称 (定格) 測定範囲:5 MN から 20 MN
高精度
- ひずみゲージの配置は、最適な偏心補正のために設計されています
- ISO376に準拠したクラス00の要件を満たしています(公称荷重の 40% − 100%)
- 適切な剛性

実用的な構成
- 数多くの、簡単に注文できるオプション:TEDS、ダブルブリッジ、曲げモーメント測定回路、...
- ISO 376の要件を満たすスラストピースが含まれています
- 取り外し可能なベースプレート:必要に応じて簡単に手直しできます。

センサーは、そのタスクに最適に調整されることで、最良の測定結果を得ることができるのです。ロバストで扱いやすい -測定能力を考慮
センサーを超えて
- HBK校正サービスのメリット
- 最も精度の高い測定アンプ:DMP41により、C5は最高精度のリファレンス測定チェーンになります
- 二重シールドケーブルからブリッジキャリブレーションユニット、ソフトウェアまで:HBKの完全なソリューション

単一ソースからの高精度測定チェーン:すべてのコンポーネントは最高レベルの技術と性能を備えています。
C5 CAD ステップファイル
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| 製品CAD図面 | ||
| アクセサリCAD図面 |
製品資料
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| C5 - Caractéristiques techniques | French | |||
| C5 - Data Sheet | English | |||
| C5 - Datenblatt | German | |||
| C5 - 數據表 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| C5 - Mounting Instructions | English, German, French, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| C5 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||